- Descripción de producto
-
Descripción de productoDescargador combinado, de corriente de rayo y sobretensiones, tipo 1+2 según DIN EN 61643-11.
• Para la conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas según VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacidad de descarga de corriente de rayo y sobretensiones de 12,5 kA (10/350) por polo
• Para sistemas TN-C
• Con nuevo zócalo multibase con bornes de conexión múltiples
• Unidad completa, compuesta de parte activa y de zócalo, premontada y lista para conectar
• Descargador enchufable con dispositivo seccionador dinámico
• Con indicación visual de funcionamiento
• Nivel de ruido < 1,3 kV
• Descargador con varistores de óxido de cinc, encapsulado y sin gaseo para utilizar en cuadros de distribución
• Conexiones marcadas
Aplicación: conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas en edificios que también cuenten con protección externa contra rayos de las clases III y IV y en cuadros de distribución convencionales.
* Completo = Parte activa y zócalo
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Clase de protección IP20 Clasificación según la norma EN 61643-11 Tipo 1+2 Con riesgo de emisión de chispas no Corriente de impulso de descarga (8/20 µs) [total] 120 kA Corriente de impulso de rayo (10/350 μs) 12,5 kA Corriente de impulso tipo rayo (10/350) [total] 50 kA Dimensión 280V Estructura de red Otros Estructura de red CC no Estructura de red IT no Estructura de red otros no Estructura de red TN sí Estructura de red TN-C no Estructura de red TN-C-S sí Estructura de red TN-S sí Estructura de red TT no Fusible previo integrado no Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 1,6472 kg CO2e / 1 Unidad Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) 30 kA Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) [L-N] 30 kA LPZ 0→2 Máx. protección contra sobrecorrientes del lado de la red 125 Máx. protección previa por fusibles 125 A Máxima corriente de descarga (8/20 μs) 50 kA Máxima tensión de funcionamiento CA 280 V Modelo de polos 4 Modo de montaje Raíl simétrico 35 mm Nivel de protección [L-N] ≤1,3 Número de polos 4 Rango de temperatura -40 °C Rango de temperatura máx. 80 °C Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx. 35 mm² Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín. 2,5 mm² Señalización en el dispositivo Visual Señalización remota no SPD según IEC 61643-1 clase I+II Temperatura de servicio máx. 80 °C Temperatura de servicio mín. -40 °C Tensión nominal CA (50 / 60 Hz) 230 V Tiempo de reacción <25 ns Versión Tetrapolar - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos V50-B+C 4 / 5093631 , 0.22MB , pdfCatálogo Surge protection , 28.42MB , pdfDeclaración de conformidad UE V50-B+C 4 / 5093631 , 0.04MB , pdfREACH Declaración de conformidad V50-B+C 4 / 5093631 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad V50-B+C 4 / 5093631 , 0.13MB , pdfGuía de selección Protección contra sobretensiones – Guía de selección TBS , 2.00MB , pdfGuía de selección Guía de selección de protección contra sobretensiones , 2.00MB , pdf