- Descripción de producto
-
Descripción de productoDerivaciones simples para la utilización en horizontal en bandejas soporte de luminarias con altura de ala de 60 mm.
Versión de una pieza.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Color zinc Dimensión 60x75 Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,9687 kg CO2e / 1 Unidad Material Acero Superficie Galvanizado en banda - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos RAA 607.5 LTR FS / 6050354 , 0.13MB , pdfDeclaración de conformidad UE RAA 607.5 LTR FS / 6050354 , 0.13MB , pdfREACH Declaración de conformidad RAA 607.5 LTR FS / 6050354 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad RAA 607.5 LTR FS / 6050354 , 0.13MB , pdfInstrucciones de montaje Instrucciones de montaje de sistemas de soporte de luminarias , 0.04MB , pdfInstrucciones de montaje General information on the mounting , 2.65MB , pdf