Cuello de corriente para pared EI60 para canal de protección contra el fuego PLCS D060810

Código 7217960 | EAN 4012196836871

Descripción de producto
Descripción de producto
Cuello de corriente para pared para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con S EI60, tipo PLCS D060810 compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas para el montaje en el canal de protección contra el fuego en el área de las conexiones de pared y los tendidos de pared. Compuesto de 4 placas individuales (anchura 50 mm, grosor 30 mm).
Incluidos tornillos de cabeza avellanada.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
Datos técnicos

Datos técnicos

Clasificación EI - Canal de instalación 60
Color Gris
Dimensión 100x80
Material Hormigón ligero con fibra de vidrio
Tipo de accesorio Toma de corriente para pared
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Código Cantidad Mín. ud. de venta
PLCD W060810 7215820
1 Unidad
PLCD W061220 7215824
1 Unidad
PLCD W090810 7215830
1 Unidad
PLCD W091220 7215834
1 Unidad
BSK-K0506 7215533
1 Unidad
BSK-K0511 7215537
1 Unidad
BSK-K1016 7215545
1 Unidad
BSK-K1026 7215549
1 Unidad
BSKH-K1016 7215583
1 Unidad
BSKH-K1026 7215587
1 Unidad
PLCS W060810 7217960
1 Unidad
PLCS W061220 7217964
1 Unidad
PLCS W090810 7217970
1 Unidad
PLCS W091220 7217974
1 Unidad
Descargas

Descargar

Declaración de conformidad UE PLCS W060810 / 7217960 , 0.21MB , pdf
Descargar
Declaración de prestaciones PLCS W060810 / 7217960 , 0.31MB , pdf
Descargar

PLCS W060810 / 7217960
Descargar