- Descripción de producto
-
Descripción de productoEl junta de encaje blanda puede adaptarse mediante un corte gradual al diámetro de cable correspondiente.
Color: naranja pálido.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Color naranja; RAL 2003 Diámetro nominal 40 mm Dimensión M40 Dimension D4 10 mm Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,0404 kg CO2e / 1 Unidad Libre de halógenos no Material Elastómero termoplástico Medida A 2,2 mm Medida D1 44,1 mm Medida D2 40,2 mm Medida D3 5 mm Medida D5 15 mm Medida L 13,4 mm para diámetro máx. 34 mm para espesor de pared mín. 2,2 mm Tamaño M40 Versión Separable - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos EDK 40 OR / 7205679 , 0.17MB , pdfFolleto FireBox , 2.61MB , pdfREACH Declaración de conformidad EDK 40 OR / 7205679 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad EDK 40 OR / 7205679 , 0.12MB , pdfCertificado de comprobación Mantenimiento de función, certificado general de construcción FireBox T... , 0.14MB , pdf