Casquillo de inyección

Código 3497866 | EAN 4012196606931

Descripción de producto
Descripción de producto
El manguito perforado de plástico es un complemento de la varilla de anclaje o del manguito con rosca interior y sirve para el montaje de componentes en mampostería.


El manguito perforado de plástico VM-SH 12x80 se monta con la varilla de anclaje VMU-A 8x110.

El manguito perforado de plástico VM-SH 16x85 se monta con las varillas de anclaje VMU-A 10x130 y VMU-A 10x150 o con el manguito con rosca interior VMU-IG M6x80.

El manguito perforado de plástico VM-SH 16x130 se monta con la varilla de anclaje VMU-A 10x150.

El manguito perforado de plástico VM-SH 20x85 se monta con la varilla de anclaje VMU-A 12x155 o con el manguito con rosca interior VMU-IG M8x80 y VMU-IG M10x80.


Datos técnicos

Datos técnicos

Autoperforante no
Color Blanco
Con brida
Longitud 85 mm
Material Poliamida
Medida d 20 mm
Medida L 85 mm
Versión Para encajar
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Longitud Medida d Código Cantidad Mín. ud. de venta
VMU-SH 12x80 80 mm 12 mm 3497860
10 Unidad
VMU-SH 16x85 85 mm 16 mm 3497862
10 Unidad
VMU-SH 16x130 130 mm 16 mm 3497864
10 Unidad
VMU-SH 20x85 85 mm 20 mm 3497866
10 Unidad
Descargas

Descargar

VMU-SH 20x85 / 3497866 VMU-SH 20x85 / 3497866
Descargar