- Descripción de producto
-
Descripción de producto• Utilizable como conductor de puesta a tierra según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Apropiado para puesta a tierra de instalaciones de alta tensión > 1kV según DIN VDE 0101-2
• Tipo S 11-CU Sn: versión estañada
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Anillo estándar (kg aprox.) 30 Anillo estándar (m aprox.) 50 Aplicación protección contra el rayo no Diámetro 10,5 mm Diámetro de alambres individuales 2,1 mm Dimensión 19x2,1mm Material Cobre Medida D 10,5 mm Número de alambres individuales 19 Revestimiento de material Sin Sección transversal 70 mm² Superficie Estañado - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos S-11-CU SN / 5021656 , 0.18MB , pdf