- Descripción de producto
-
Descripción de productoBoquilla en extremo de tubo separable para insertar en tubos métricos para instalaciones eléctricas.
La boquilla en extremo de tubo separable puede utilizarse para las reparaciones conforme a las normas de instalaciones existentes. No es necesario desembornar los cables, lo que permite un montaje rápido.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Color Negro Dimensión M32 Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,0508 kg CO2e / 1 Unidad Libre de halógenos sí Material Polietileno Medida D1 36 mm Medida D2 25,4 mm Medida L1 30 mm Medida L2 3 mm Para diámetro de tubo 32 mm Superficie pulida no Superficie pulida no Tamaño M32 Versión Clavija de enchufe - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos 129 TB M32 SW / 2047971 , 0.19MB , pdfDeclaración de conformidad UE 129 TB M32 SW / 2047971 , 0.05MB , pdfREACH Declaración de conformidad 129 TB M32 SW / 2047971 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad 129 TB M32 SW / 2047971 , 0.13MB , pdf