- Descripción de producto
-
Descripción de producto• Para tubos de 1/2 a 2 pulgadas o 11,5 a 60 mm de Ø
• Posibilidades de conexión: conductores de 16 a 70 mm² o conductores redondos hasta Rd 10 con grapa de presión imperdible de acero inoxidable
• Con 2 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16 y 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20 de acero galvanizado en caliente
• Parte superior de la abrazadera con borne unido mediante fundición de cinc colado a presión, parte inferior de acero galvanizado en caliente
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Dimensión 1" Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,8798 kg CO2e / 1 Unidad Material Acero Medida A 77 mm Medida D 33,5 mm Medida X 3 mm Número de conductores 1 Rango de sujeción D 1 Rango de sujeción D máx. 33,5 mm Rango de sujeción D mín. 30,5 mm Sección transversal del cable a conectar máx. 70 mm² Sección transversal del cable a conectar mín. 16 mm² Superficie Galvanizado por inmersión en caliente - Todos los tipos
-
Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos 952 Z 1 / 5052114 , 0.15MB , pdfDeclaración de conformidad UE 952 Z 1 / 5052114 , 0.06MB , pdfREACH Declaración de conformidad 952 Z 1 / 5052114 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad 952 Z 1 / 5052114 , 0.13MB , pdf