OBO Продукція
Продукція Скачати Сервіс Новини Проекти та відгуки
ОВО в цілому світі ОБО в Україні Преса Про нас Вакансії

obo-bettermann.com
Карта сайту Зв'язок

BBS-B?gelschellen-Systeme
    

   VBS
Система кабельних розподільних коробок
Система прихован. проводки та порож.стін
Система клемних колодок
Сальник кабельний
Системи пластикових тримачів
Системи металевих тримачів
Спеціальні системи кріплення кабеля/труб
Системи труб
Система зачепів трямових
Системи профільшин (DIN-рейок)
Система BBS - тримачі кабелів\труб
Системи дюбелів, анкерів, шурупів, болтів
   TBS
   KTS
   BSS
   LFS
   EGS
   UFS
  Загальний огляд
Назад

VBS Системи для закріплення та з'єднання

Система BBS - скоби кабелів/труб

Системи BBS-скоб використовуються для остаточного завершення попередньо включеного розділу до систем шин. За допомогою різноманітної ширини шліців створених форм основи, що Вам підходить, вони підвішуються до кріплення виключно у відповідних профільних шинах. Iснують конструкції зі сталі, алюмінію та нержавіючої сталі для одного, двох або трьох кабелів, а також у різноманітних особливих варіантах.

  • Використання BBS-скоб
  • BBS-скоби (16?17 мм)
  • BBS-скоби (11?12 мм)
  • BBS-скоби (18?22 мм)
  • BBS-скоби (кутовий профіль)
  • BBS-скоби (листове залізо)
  • BBS-скоби (плаский профіль)
  • BBS-скоби (3-одножильних кабелі)
  • Скоби для закріплення пучків кабелів
  • Пластини/подвоєні пластини



Огляд системи

Katalog
Система BBS - тримачі кабелів\труб | pdf 1.7M

Проспекти
Німецький
Англійський
Російський

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Зв'язок | Інформація про фірму | Виключення відповідальності | Захист даних | Всі права захищені      O   O   O   O