ОВО. Від професіоналів до професіоналів
Торговельна марка OBO - це більш ніж 30 000 найменувань виробів, об'єднаних єдиною концепцією. На цій плідній основі будують свою повсякденну професійну діяльність мільйони спеціалізованих електромонтажних фірм в усьому світі.
ОВО - це торговельна марка продукції високої якості, розробленої і виготовленої одною фірмою.Торговельна марка - це також і партнерські відносини між виробниками і фахівцями тих підприємств, що використовують їхню продукцію. Адже OBO, як виробник, орієнтований на споживачів, високо цінує постійний контакт із ними.
Результат - це орієнтована на практику повна програма для електромонтажу, що постійно удосконалюється і пристосовується до технічного прогресу.
Мільйони разів виправдовує себе з гарантованою надійністю. Це підтвержують численні печатки після перевірок та свідоцтва від СОЮЗУ НІМЕЦЬКИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІКІВ, що означає допущення аж до рівня UL. Якість, на яку Ви можете покладатися, сертифіковано DIN EN ISO 9001.
Переваги для Вас Принцип OBO – «Від професіоналів для професіоналів». Для Вас як клієнти це значить:
Продукція, зручна для користувача
- Наочна повна програма
- Практична конструкція
- Економія часу швидким, безпроблемним монтажем
- Чудові рішення для всіх галузей електромонтажа
- Постійне удосконалювання
- Розумна техніка
- Гарантована надійність постачань
- Можливість швидкого використання
- Перевірена якість матеріалу і виготовлення
- Практичні навчання
- Гаряча лінія OBO для порад і допомоги у вирішенні проблеми на місці
OBO - фірмові продукти, що роблять себе оплаченими.
|