| НОВЕ |
| • |
Покращена рецептура матеріалів |
| • |
Перевірено VDE |
| • |
Без свинця |
| • |
Стабільна якість профіля при оптимальній міцності стіни |
| • |
Стандартне різномаїття кольорів |
| • |
Скоба кришки з багатопрофільним використанням |
| • |
Рухлива перфорація у дні для зручного монтажу |
| • |
Фасонні деталі для будь-якого використання |
| • |
Встановлення перегородок для різних рівнів напруги |
| • |
Великий асортимент для вбудовування приладів, включ. прилади, що заощаджують час техніка модулів 45 |
| • |
Розумні рішення з логістики |
|
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Лінії прокладання проводів завжди підходять для ОВО
|
Привабливий у будь-якому розмірі
WDK Канал проведення проводу |
 |
|
 |
 |
 |
Різноманїття асортименту та великий вибір кольорів робить систему каналів прокладання кабелю WDK з твердого РVC фаворитом для всіх випадків, як для стіни, так і для стелі. В цілому існує 41 різних стандартних типів від 6 мм x 7,5 мм до 100 мм x 230 мм. Майже всі типи можливо отримати в чотирьох кольорах: білий, кремовий білий, світлосірий та сірий камінь. Скоба верхньої частини значно полегшує монтаж: вона вставлена в паз та висувається вперед. Таким чином з'являєтся отвір у 30? - щоб швидко та без проблем прокласти провід. |
 |
|
 |
Просто більше місця
GEK-K Rapid 45 |
|
Завжди на правильному шляху
GEK-K, 80, верхня частина |
 |
 |
Канал для вбудовування приладів GEK-K Rapid 45 пропонує високий рівень гнучкості, тому що канал з твердого PVC дозволяє проводити монтаж приладів модуля 45 без використання інструментів. Не залежно від того, будь-то перемикач, розетка або інформаційна техніка: компактна конструкція цих приладів забезпечує достатньо місця для інсталяції у каналі для відповідної оптики. Будь-то канал для цокольної накладки у житловому приміщенні або для забезпечення струмом робочого місця в офісі канал для вбудованих приладів Rapid 45 є оптимальним рішенням.
|
|
Цей канал для вбудовування приладів може бути оснащений не лише традіційними приладами для вимикання та перемикання, а також через адаптер
вбудованими приладами системи модуля 45. Всі канали для вбудовування приладів цієї серії мають ширину верхньої частини 80 мм. Завдяки великим габаритам залишається достатньо місця для вбудовування приладів та проведення кабелю |
 |
|
 |
| Добрі перспективи: чіткі форми та висока якість матеріалів |
Класична помірність, з прямими лініями та виразними формами: система провідних каналів LFS - це ідеальний вибір для сучасного концепту інсталяції, у галузі житлового будівництва та на підприємствах. Канали випускаються з високоякісного, вогнетривкого твердого PVC. Оптімальна суміш PVC забезпечує дуже просту обробку при інсталяції, максимальні несучі та кріпильні власивості на стіні, а також довгий термін використання. Всі канали сертифіковані за стандартом VDE та задовільняють нормативам DIN EN 50085-2-1 (WDK) та DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEKK 80, верхня частина).
Поряд з цими каналами з пластику OBO пропонує великий асортимент програми сталевих та алюмінієвих каналів, а також системи інсталяційних стійок. З точки зору функціональності та дизайну кращого й побажати не можна.
|
 |
|
 |
 |
|