TBS Системи захисту від блискавки та перенапруг
ОБО isCon® листами
1. Головні нотатки
Щоразу складніші вимоги висуваються сучасними архітекторами та замовниками. Тому проектувальники громовідхильників потребують більш широких знань, аби мати змогу спорудити коректну конструкцію. Система захисту від блискавки має відповідати конструкції споруди і, разом з тим, безумовно виконувати свої захисні функції у випадку грозового ураження захищуваного об'єкта та забезпечувати електромагнетну сумісність встановлених у ньому електричних систем. Велику роль у зовнішньому блискавкозахисті відіграє роздільна відстань. Може виявитися, що потрібно буде врахувати багато факторів, аби забезпечити роздільну відстань. Ізольований доземний провідник isCon® створено для спрощення процедури дотримання роздільної відстані навіть у складних сплетеннях будівельних конструкцій. Аби дати Вам змогу отримати початковий досвід з проектування і монтажу системи isCon?, ми пропонуємо Вам всеохоплюючий навчальний курс.
Слідкуйте за подіями з ОБО isCon® листами (реєстрація на www.iscon.obo-bettermann.com).
2. Технічні дані.

Технічні дані
| Тип |
isCon 570 SW |
| Колір |
чорний |
| Еквівалентна роздільна відстань, повітря |
≤ 750 мм |
| Еквівалентна роздільна відстань, тверді матеріяли |
≤ 1500 мм |
| Діаметр зовнішній |
23 мм |
| Переріз мідного провідника |
35 мм кв. |
| Вага |
біля 694 кг/км |
| Межі монтажних температур |
min. 0°C, max. 40°C |
| Робоча температура |
max. 90°C |
| Радіус згинання (щонайменше 15 діаметрів) |
min. 360 мм |
| Міцність на розрив |
1,750 Н |
|