OBO T-serija
Proizvodi Downloads Servis Novosti Projekti & Reference
OBO svuda na svetu  O nama

obo-bettermann.com
Mapa sajta     Kontakt

Nazad


Jedna porodica za svaku upotrebu
T-serija firme OBO


T-Baby T-Boy T-Girl T-Man T-Woman T-King T-Queen
T 25 T 40 T 60 T 100 T 160 T 250 T 350


Višenamenske razvodne kutije: sedam veličina, šest varijanti, jedna porodica.
Nova porodica za profesionalne instalacije: U T-seriji pronaći ćete za svaku primenu odgovarajuće razvodne kutije za kablove. I svaka od njih će bravurozno ispuniti svoj zadatak - od male okrugle (T 25) preko srednje (T 100) do sasvim velike (T 350). Što se tiče funkcionalnosti, T-serija je spremna na sve: Svejedno da li se radi o steznom poklopcu ili poklopcu sa obrtnim zatvaranjem, da li sa 4, 10 ili 24 uvoda - T-serija ima perfektno rešenje za svaki Vaš zadatak. Sa T-serijom, OBO je na tržište izneo najobuhvatniji asortiman u Evropi. A za Vas, kao profesionalca, posao će postati malo lakši.

Prednosti T-serije

  • Vrsta zaštite: od IP55 do IP66
  • Nominalni napon: 400V
  • Nominalni poprečni presek: od 2.5 mm2 do 35 mm2
  • Bočne stranice: otvorene i zatvorene varijante
  • Utične zaptivke: za kablove od 0 do 34 mm
  • Otvori za uvod-enje: od 4 do 24 , i za kablovske uvodnice M25, M32 i M40
  • Boje: svetlo siva, boja slonovače, čisto bela i svetlo siva sa crvenim poklopcem
  • Bez halogena: bez hlora, fluora i broma
  • Vatrootporno: 650°C ili 960°C
  • Poklopac kutije: Stezni poklopac ili poklopac sa obrtnim zatvaranjem

    
Prospekti
T-serija firme OBO
pdf | 583k

Prikazi montaže


© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O