OBO Sistem utičnih tiplova
Proizvodi Downloads Servis Novosti Projekti & Reference
OBO svuda na svetu  O nama

obo-bettermann.com
Mapa sajta     Kontakt

Nazad


      VBS Sistemi za spajanje i pričvršćivanje

Laka igra kod teških slučajeva
Raznovrsni OBO sistemi utičnih tiplova

Jednostavno probušiti, staviti - gotovo
Uštedite snagu i vreme - sa izuzetno fleksibilnim OBO sistemima utičnih tiplova. Sve što Vam je potrebno je probušena rupa prečnika 6 mm. Šta ćete posle s njom - ili bolje rečeno: u nju - da stavite, apsolutno je Vaša stvar. Jer, utični tiplovi mogu sasvim jednostavno da se utaknu u probušenu rupu - uz minimalnu snagu, rukom.

Montažni korak 1
Probušite rupu prečnika 6mm. Ukoliko je potrebno, očistite rupu.

Montažni korak 2
Utični tipl sada možete da montirate u probušenu rupu - bez dodatnog alata. Gotovo!

Uvek odgovarajuće
Utični tipl se skuplja u prednjoj oblasti i na taj način može optimalno da se montira u probušenu rupu.
Čvrsto i sigurno
Zahvaljujući specijalnom obliku u prednjoj oblasti tipla postižu se optimalnevrednosti. Utični tipl je čvrsto i sigurno montiran u probušenoj rupi.


U svakom slučaju pravi izbor
Sistem je pogodan za veliki broj primena, za pune zidane površine od betona, krečnjaka, cigli i gas-betona kao i za pregradne zidove ? za kablove i za provodnike, za krute elektro-instalacione cevi kao i za savitljive. U svakom slučaju Vaše instalacije mogu da se izlože velikim teretima: bez problema mogu da izdrže vrednosti opterećenja do 500 N. Kao što ste već navikli, OBO Vam i ovde na raspolaganje stavlja kompletan sistem sa perfektno međusobno usklađenim elementima. Proizvodi se prave od poliamida ? naravno, bez halogena.


    

Prikazi montaže

Prospekti
System utičnih tiplova | pdf | 727k


© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O