| KTS |
Cable Management by OBO©
Industry and Infrastructure |
Veća brzina. Veća nosivost. Veća sigurnost.

| Povećanje montažnog učinka sa RKS Magic© |
 |
| Montažni učinak sa uobičajenim nosačem kablova |
 |
| Montažni učinak sa RKS Magic© +100% |
Povećajte Vaš montažni učinak za 100% zahvaljujući inovativnom utičnom spajanju. Jasan klik-zvuk garantuje besprekornu montažu nosača kablova RKS Magic©.
Jednostavan rad
Opruga je čvrsto povezana sa nosačem kablova i ne može da se izgubi.
Jednostavno ponovno otvaranje
Odvijač je dovoljan - podvući ispod stezaljke, gotovo.

200%-tno siguran spoj garantuje više nosivosti i više stabilnosti.
- Nosači kablova se ne sudaraju međusobno, već se spajaju preklapanjem u oblasti utičnog spoja.
- Nosivost VDE-ispitana prema DIN EN IEC 61537:2007
- Patentirano preklopno spajanje garantovano više nosivosti
- Stabilnost oblika zahvaljujući inovativnoj tehnici spajanja - i kod maksimalnog opterećenja

Više mehaničke sigurnosti. Više električne sigurnosti.Više sigurnosti u slučaju požara.
 |
Mehanička sigurnost
- I kod maksimalnog opterećenja obezbeđen je čist prelaz na mestima spajanja
- VDE-ispitano prema DIN EN IEC 61537:2007
- Siguran utični spoj kod potresa i vibracija
|
 |
Električna sigurnost
- izjednačavanje potencijala bez dodatnih delova trajno sigurno
- testirano na EMV i promene napona struje
|
 |
Sigurnost u slučaju požara
- MPA-ispitano na održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102-12, opterećenje do 20 kg/m širine 100 do 300 mm, 30 kg/m kod širine 400 mm
- Nije potrebno osiguravanje konzole navojnom šipkom
|

Potpuna kompatibilnost
Kompatibilnost svih fazonskih komada RKS-porodice je takođe obezbeđena, kao i sa RKS nosačem kablova. Samo kod spojeva sa fazonskim komadima od širine 400 mm potrebno je uzeti u obzir dodatne setove spojnica.
Isporučiva dužina
RKS Magic© - isporučiva dužina iznosi 3.050 mm. Usled preklapanja u oblasti spoja dobija se korisna dužina od 3.000 mm.
|