OBO Top Modeli
Proizvodi Downloads Servis Novosti Projekti & Reference
OBO svuda na svetu  O nama

obo-bettermann.com
Mapa sajta     Kontakt

NIEUW
poboljšan sastav materijala
VDE-ispitano
bez olova
stabilan kvalitet profila zahvaljujuci optimalnoj debljini zidova
raznovrsnost standardnih boja
stezaljke poklopca sa višestrukom primenom
fleksibilna perforacija za jednostavnost pri montaži
fazonski komadi za sve primene
ugradnja pregrada za razdvajanje razlicitih naponskih nivoa
veliki asortiman za ugradnju uredaja sa brzom Modul-45-tehnikom
inteligentna logisticka rešenja
Nazad


XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Instalacija provodnika uz OBO je uvek prava stvar


Atraktivan u svakoj veličini
WDK kablovski kanal


Širina asortimana i raznolikost boja doprinose da WDK-sistem kablovskih kanala od čvrstog PVC-a bude favorit za svaku situaciju, svejedno da li na zidu ili ispod plafona. Ukupno na raspolaganju 41 različit stanardan tip, od 6 mm x 7,5 mm do 100 mm x 230 mm. Skoro svi tipovi su raspoloživi u četiri boje: čisto bela, krem, svetlo siva i kameno siva. Montaža je znatno olakšana zahvaljujući stezaljkama poklopca: Ona se uglavljuje u jednu stranu i preklopi ka napred. Tako se dobija otvor od 30° - i provodnici mogu bez problema i brzo da se postave na svoje mesto.



Jednostavno više prostora
GEK-K Rapid 45
Uvek na pravoj trasi
GEK-K Parapetni kanal, 80ica poklopac
Visoku dozu fleksibilnosti nudi parapetni kanal GEK-K Rapid 45, jer ovaj kanal od čvrstog PVC-a omogućava montažu Modul-45 ugradnih uređaja bez upotrebe alata. Svejedno da li se radi o prekidačima, utičnicama ili računarskoj tehnici: Kompaktno proizvedeni ugradni uređaji obezbeđuju dovoljno instalacionog prostora u kanalu uz privlačan vizualni izgled. Svejedno da li kao podni kanal u stambenim oblastima ili za napajanje radnih mesta u kancelarijama, parapetni kanal Rapid 45 je optimalno rešenje.

Ovaj parapetni kanal može se opremiti ne samo standardnim ugradnim uređajima, već preko adaptera i sa ugradnim uređajima iz sistema Modul-45. Svi parapetni kanali iz ove serije raspolažu širinom poklopca od 80 mm. Usled velikih dimenzija, ostaje dovoljno prostora za ugradnju uređaja i provođenje provodnika.



Dobar izgled: jasna forma i visok kvalitet materijala
Klassiek gereduceerd, met rechte lijnen en duidelijke vormen: de LFS-wandgoot- en kabelkanaalsystemen zijn de ideale keuze voor moderne installatieconcepten in woningen, kantoren en bedrijven. De kanalen zijn van hoogwaardig, moeilijk ontvlambaar hard-PVC. De optimale PVC-combinatie zorgt voor eenvoudige bewerking bij de installatie, maximale draag- en bevestigings-eigenschappen aan de wand en een lange houdbaarheid. Alle kanalen zijn VDE-gecertificeerd en voldoen aan de normen DIN EN 50085-2-1 (WDK) en DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80 deksel).
Naast deze kunststof goten biedt OBO een omvangrijk assortiment plaatstalen en aluminium kanalen en mediazuilen. Op het punt van de functionaliteit en design blijft ook hier niets te wensen meer over.


    
Prospekti
WDK sistemi kablovskih kanala firme OBO
pdf | 258k
GEK-K Rapid 45 i GEK-K 80ica poklopac
pdf | 216k
Poster OBO Top Modeli
pdf | 966k


© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O