Nova kompaktna grupa
Prvi koordinator za atmosferske prenapone od 63 A u kućištu od 35 mm
OBO koordinator atmosferskih prenapona tip LC63
OBO koordinator atmosferskih prenapona LC 63 uspostavlja koordinaciju izmedju odvodnika atmosferskih prenapona na bazi iskrišta (zahtevi klase B) i odvodnika prenapona (zahtevi klase C), gde se ovi uredjaji s obzirom na namenu moraju instalirati na rastojanju menjem od pet metara.
Koordinator atmosferskih prenapona takodje obezbedjuje koordinaciju NPE odvodnika različitih klasa zahteva. Ukoliko u instalaciji postoje dva ili više uredjaja za odvodjenje prenapona, oni mogu uticati jedan na drugi. Iz ovog razloga je potrebno da se vrši koordinacija odvodnika vezanih paralelno.
Tipični primeri primene: Kompaktna zaštita od prenapona konceptirana je u posebnom kućištu, i instaliranje prema zahtevima klase B i C odvodnika unutar razvodnog ormara.
Prednosti:
- Kompaktna konstrukcija unutar kućišta 35 mm
- Dva ulazna i dva izlazna priključka
- Poseban kanal u delu donje strane
- Nazivna struja do 63 A
- Zuzetne induktivne karakteristike sa strujama prelaznih pojava i atmosferskih pražnjenja velike energije
- Zaštitne kape za označavanje priključaka
Lako za instaliranje:
Koordinator atmosferskih prenapona konstruisan je za brzo i profesionalno instaliranje. Njegova konstrukcija je takva, da se može ugraditi u konvencionalnu razvodnu kutiju kao kućište na standardne šine NS 35 prema DIN EN 50022. Priključuje se ulaz napajanja posle strujomera, ali pre zaštite od prenapona prema zahtevima klase C. Broj koordinatora, koje treba ugraditi zavisi od broja provodnika koje treba zaštititi i od postojećeg sistema napajanja. Priključne stezaljke unutar uredjaja premošćene su od gore do dole.
|