OBO FireBox
Proizvodi Downloads Servis Novosti Projekti & Reference
OBO svuda na svetu  O nama

obo-bettermann.com
Mapa sajta     Kontakt

    

Nazad


VBS Professional Installation
by OBO®

OBO FireBox
Sigurnost kod prespajanja kablova

Razvodne kutije za električno održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12
OBO FireBox od duroplasta za produžavanje ili račvanje kablova za održavanje funkcionalnosti kompletira OBO sistem za održavanje funkcionalnosti za sigurnosno relevantna postrojenja Ispitani i dozvoljeni tipovi B 100 E, B 160 E i B 250 E preuzimaju svoje zadatke pouzdano i sigurno. Ujedno se isporučuje i sve što je potrebno za montažu: razvodna kutija, četiri utične zaptivke i priključna jedinica sa dva anker vijka. Jedinstveni Highlight OBO FireBox-a je kompletno pripremljena priključna jedinica otporna na visoke temperature. Kao i uvek, OBO nudi kompletno rešenje sa svim neophodnim elementima za ispunjavanje vaših zadataka.

Jednostavno čvrsto.
Obeležiti, probušiti, zašrafiti - tako brzo i bez tiplova može da se radi sa dva prethodno montirana anker vijka priključne jedinice, koji istovremeno drže i razvodnu kutiju. Za montažu Vam je potreban jedan T30-zavrtač.

Jednostavno instalirano.
Otvori za kablovske uvodnice mogu se po potrebi lako otvoriti. Uglavnom kruti kablovi za održavanje funkcionalnosti se uvode u kutiju pomoću uvodnica. Samo na već prethodno pripremljenim mestima je dozvoljeno otvaranje kutije za održavanje funkcionalnosti.(dimenzije otvora: B 100 E 4 x 32 mm; B 160 E 4 x 40 mm; B 250 E 8 x 40 mm)

Jednostavno sigurno.
Direktan priključak zaštitnog voda na žuto-zelenu PE-klemu obezbeđuje sigurnu zaštitu od kontaktnih napona na metalnim delovima.

Jednostavno brzo.
Sa nekoliko jednostavnih koraka, može da se produži ili razdeli kablove sa održanjem funkcionalnosti. Na kraju se još samo postavi pločica za označavanje - i gotov je još jedan element protivpožarnog kablovskog postrojenja prema.



Prospekti
OBO FireBox
pdf | 976k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O