Ena družina za vse primere
OBO T-serija
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| T-Baby |
T-Boy |
T-Girl |
T-Man |
T-Woman |
T-King |
T-Queen |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| T 25 |
T 40 |
T 60 |
T 100 |
T 160 |
T 250 |
T 350 |
Različne kabelske razvodne doze:
sedem velikosti, šest različic, ena družina.
Nova družina za profesionalne instalacije: v T-seriji boste vedno našli ustrezne kabelske razvodne doze, in vsaka mojstrsko opravlja svojo nalogo ? od majhnih okroglih (T 25) do srednjih (T 100) in celo velikih (T 350). Funkcionalno je T-serija pripravljena na vse: če gre za priključni pokrov ali pokrov z vrtljivim zapiralom, če ima 4, 10 ali 24 uvodnic ? T-serija je popolna rešitev za vsako nalogo. Z OBO Tserijo je ponudba postala najobsežnejša na evropskem trgu. In za Vas strokovnjake bo delo zopet malce lažje.
Prednosti T-serije
- Zaščita: od IP55 do IP66
- Nazivna napetost: 400V
- Nazivni presek: od 2,5 mm2 do 35 mm2
- Stranske stene: odprte in zaprte izvedbe
- Vtična tesnila: za kable 0 do 34 mm
- Tesnilo: od 4 do 24 , tudi za uvodnice M25, M32 in M40
- Barve: svetlosiva, barva slonovine, čista bela in svetlosiva z rdečim pokrovom
- Brez halogenov: brez klora, fluora in broma
- Ognjeodporen: 650°C ali 960°C
- Pokrov doze: priključni pokrov ali pokrov z vrtljivim zapahom
|