| NOVO |
| • |
Izboljšana receptura materiala |
| • |
VDE testiran |
| • |
Neosvinceno |
| • |
Stabilna kakovost profila zaradi optimalne jakosti stene |
| • |
Velika izbira barv |
| • |
Sponka pokrova za veckratno uporabo |
| • |
Prilogodljivo luknjano dno za zelo enostavno montažo |
| • |
Oblikovanci za vse uporabe |
| • |
Vgradnja pregrade za razlicne napetostne ravni |
| • |
Obsežen sortiment za vgradnjo naprav vkljucno s tehniko Modul -45, ki prihrani cas |
| • |
Inteligentna logisticna rešitev |
|
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
OBO instalacijski kanal je vedno ustrezen
|
Privlačen v vsaki velikosti
WDK instalacijski kanali |
 |
|
 |
 |
 |
Obseg sortimenta in raznovrstne barve uvršča sistem instalacijskih kanalov WDK iz trdega PVC-ja med priljubljene za vse primere, na steni ali pod stropom. Na voljo je skupaj 41 različnih standardnih tipov dimenzij od 6 mm x 7,5 mm do 100 mm x 230 mm. Skoraj vsi tipi so dobavljivi v štirih barvah: čista bela, kremno bela, svetlo siva in kameno siva. Občutno olajša montažo s sponko na pokrovu, na eni strani se zaskoči in se postavi naprej. Na ta način pridobite odprtino 30°, tako da je mogoče kable položiti hitro in brez težav. |
 |
|
 |
Enostavno več prostora
GEK-K Rapid 45 |
|
Vedno na pravi sledi
GEK-K 80 mm pokrov |
 |
 |
Zidni kanali GEK-K rapid 45 iz trdnega PVC-ja so izredno prilagodljivi, saj omogočajo vgradnjo modulov brez orodja. Kompaktna izvedba stikal, vtičnic in podatkovnih modulov zagotavlja v instalacijskem kanalu dovolj prostora za enostavno izvedbo. Kot talni kanal v stanovanju ali za izvedbo delovenga mesta v pisarni predstavlja optimalno rešitev vgradni kanal Rapid 45.
|
|
Ta vgradni kanal je mogoče poleg konvencionalnih stikalnih in vtičnih mest opremiti še prek adapterja z vgradnimi moduli sistema modula 45. Vsi vgradni kanali te serije so v pokrovu široki 80 mm. Zaradi odličnih dimenzij ostane veliko prostora za vgradnjo modulov v instalacijski kanal. |
 |
|
 |
| Dobre možnosti, jasna oblika in visoka kakovost materiala |
Klasično zmanjšano, z ravnimi linijami in jasnimi oblikami. LFS sistemi kanalov za električno napeljavo so idealna izbira za moderne instalacijske koncepte, v stanovanjskem delu, v pisarni in v delavnici. Kanali so iz visoko kakovostnega, težko vnetljivega trdega PVC-ja. Optimalna zmes PVC skrbi za enostavno obdelavo pri instalaciji, maksimalne nosilne lastnosti na steni kot tudi življensko dobo. Vsi kanali imajo certifikat VDE in izpolnjujejo standarde DIN EN 50085-2-1 (WDK) in DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80 mm pokrov).
Poleg teh plastičnih kanalov ponuja OBO obsežen program kanalov iz jeklene pločevine, aluminijastih kanalov in sisteme instalacijskih stebrov. Prav tako pa so tudi tu omogočene različne izvedbe glede na različne želje.
|
 |
|
 |
 |
|