OBO Systémy propojovacích kanálů
Výrobky Systémová řešení Downloads Servis Novinky Projekty & Reference
Vítejte u OBO OBO BETTERMANN Slovensko OBO ve světě
obo-bettermann.com
Sitemap Kontakt
zpět


      LFS Systémy ukládání vedení

Systémy propojovacích kanálů
Všechny výrobky pro vaše profesionální propojování v rozvaděčových skříních

DAHL-KANAL - jedna značka podnikatelské skupiny OBO BETTERMANN
OBO BETTERMANN nyní nabízí na trhu úspěšný sortiment značky DAHL-KANAL, který se vyznačuje vysokou flexibilitou, mnoha kvalitními vlastnostmi
a nezvykle širokým spektrem výrobků.

Po více než 40 letech působení značky DAHL-KANAL na trhu rozvíjí OBO BETTERMANN tuto značku jako samostatný sortiment výrobků. S důvěrou sází také v oblasti odbytu plně na jméno Dahl. Frank Dahl, aktivní a na zákazníky orientovaný obchodník, posiluje prodejní tým OBO a bude se profesionálně starat o sortiment DAHL na trhu.

Otevřené na všechny strany
Propojovací kanály z PVC a z materiálu neobsahujícího halogeny. Pro profesionální propojování je na výběr široký sortiment kanálů o různých rozměrech od 15 x 15 do 60 x 200 mm. Rozhodněte se pro nejvyšší kvalitu zhotovení, optimální zpracování a bohaté příslušenství. Pro bezpečnou a optimální práci.

Místa žádaného zlomu zaručují snadné rozlomení můstků. Pomocí kleští je možné čistě a přesně oddělit můstky až ke dnu kanálu. Další místa žádaného zlomu v oblasti dna umožňují lehké vylomení po vyklesnutí z již namontovaného kanálu. To brání zmenšení objemu.

Vynikající kvalita DAHL nabízí sametově měkké drážkování bez otřepů. Zaoblené přepážky eliminují riziko poranění. Přesně slícované zpracování umožňuje snadné nasazení a sejmutí víka i když jeho upevnění je vysoce stabilní. Úkosy (palce) vkládací drážky brání ypadnutí již nainstalovaných kabelů.

Díky předlisovaným místům požadovaného odlomení je možné individuálně přizpůsobit přidržovací můstek kabelů šířce kanálu. Tím se minimalizují skladové zásoby. Přidržovací můstky kabelů (jen pro LK4, LKV a LKV/H) usnadžují instalaci a šetří místo. Jednoduché a dvojité děrování dna podle DIN 43659 umožňuje přesnou práci.

Navzdory bočnímu děrování pro protažení kabelů mají propojovací kanály extrémně vysokou stabilitu ? to poznáte při každém použití. Nabízejí se různé varianty, a to i pro netradiční projekty. U propojovacích kanálů je kromě vysoké kvality materiálů a robustnosti nutno zdůraznit praktické detaily konstrukce. Díky praktickým místům žádaného
zlomu je možné snadnou manipulací upravit systém pro několik vedení nebo přechody z jednoho kanálu do druhého.

    

Prospekty a brožury
Systémy propojovacích kanálů | pdf | 470k

Linky
Zde si můžete vyžádat prospekt
LFS
Produkty OBO kúpite


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Tiráž | Vyloučení odpovědnosti | Ochrana dat | Autorská práva      O   O   O   O