OBO Kompletní řešení pro podlahové instalace
Výrobky Systémová řešení Downloads Servis Novinky Projekty & Reference
Vítejte u OBO OBO BETTERMANN Slovensko OBO ve světě
obo-bettermann.com
Sitemap Kontakt
    

zpět


UFS Cable Management
by OBO®
Commercial and Residential

Propojení designu s funkčností
Estetické prostředí s podlahovými systémy

Podlahové systémy OBO nabízejí jednoznačná datová a silová připojení tam, kde jsou potřebná. Při malé potřebě připojovacích míst lze využít kompletní řešení, kdy je použití prodlužovacích kabelů zcela bytečné. Ať v obývacím pokoji, či ve vstupní hale nebo na výstavních plochách - přípojná vedení jsou nenápadně a pohledově čistě ukončena v zabudovaných přístrojových jednotkách, jejichž elegantní design umocňuje dojem z prostoru. Pohled pozorujícího tak míří přímo na objekty a na vysoce hodnotné prostředí prostoru.

Kompletní, rychlé, vysoce hodnotné?

Minimální vestavná hloubka: 70 mm.
GESRM2

Pro nízkou potřebu připojení je obzvláště vhodné užití předem osazené kovové kruhové přístrojové jednotky GESRM2.

Součástí dodávky je jednonásobná silová zásuvka, bočně vedle ní je možné osadit až dvě datové zásuvky. Vestavná jednotka je v barevných odstínech nikl, chrom (lesklý a černý), patinovaná měď a patinovaná mosaz. Pro použití v mazaninových podlahách jsou k dispozici dvě provedení: s vkládacím rámem a s ochranným rámem. Do dvojitých a dutých podlah se používá provedení s ochranným rámem.

Další výhoda vestavěné jednotky: je-li zavřená, lze aplikovat mokrou údržbu podlahy.


Minimální vestavná hloubka: 95 mm.
GE2V

Nejjemnější nerezová ocel dodává modelu GE2V ušlechtilý vzhled. Přes malou velikost nabízí GE2V prostor pro vyšší potřebu připojení.

Čtvercová vestavná jednotka je určena pro montáže do mazaninových podlah. Umožňuje instalaci elektrických přístrojů do dutých podlah a do mazaninových podlah se suchou údržbou. Dodávka obsahuje dvojnásobnou zásuvku. Navíc jsou k dispozici dvě volná místa pro Snap-in modulární datové zásuvky.

Přívody se provedou použitím instalační trubky, celkem je k dispozici 8 vstupních otvorů velikosti M25.


Minimální vestavná hloubka: 95 mm.
UDHome4

Čtvercová vestavná jednotka UDHome4 se vyznačuje kompaktním technologickým provedením. Konstrukční velikostí je vhodná zejména pro nadprůměrnou potřebu připojení.

V čísle výrobku jsou obsaženy všechny nezbytné díly pro montáž a použití. Viditelné díly jsou z nerezové oceli nebo mosazi. Jednotka umožňuje instalaci elektrických přístrojů do dutých podlah a do mazaninových podlah se suchou údržbou. Pro přívod vedení se používají trubky. Tak je možné tuto jednotku vestavět v libovolném místě podlahy, tedy i mimo stávající podlahový systém, což je obzvláště výhodné pro použití v bytové výstavbě.



Prospekty
Kompletní řešení pro podlahové instalace
pdf | 251k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Tiráž | Vyloučení odpovědnosti | Ochrana dat | Autorská práva      O   O   O   O