OBO řada T
Výrobky Systémová řešení Downloads Servis Novinky Projekty & Reference
Vítejte u OBO OBO BETTERMANN Slovensko OBO ve světě
obo-bettermann.com
Sitemap Kontakt
    

zpět


Řada pro všechny situace
OBO řada T


T-Baby T-Boy T-Girl T-Man T-Woman T-King T-Queen
T 25 T 40 T 60 T 100 T 160 T 250 T 350


Víceúčelové kabelové odbočné krabice:
sedm velikostí, šest variant, jedna řada

Nová řada pro profesionální instalaci: V sadě T naleznete kabe lo vou odbočnou krabici pro jakékoli použití. A každá zvlášť splňuje svou úlohu - od malé kulaté (T 25) přes střední (T 100) až po zcela velkou krabici (T 350). Funkčně je řada T-připravena na vše: ať se jedná o svěrné víko nebo víko s otočným uzávěrem, ať se 4,10 nebo 24 vývody - řada T řeší jakoukoli úlohu. S řadou T přináší OBO nejrozsáhlejší sortiment na evropský trh. A pro profesionály bude práce o něco jednodušší.

Přednosti řady T

  • Stupěň krytí: od IP55 do IP66
  • Jmenovité napětí: 400V
  • Jmenovitý průřez: od 2,5 mm2 do 35 mm2
  • Boční stěny: otevřené a uzavřené provedení
  • Vsuvky: pro kabely od 0 do 34 mm
  • Zaváděcí otvory: od 4 do 24 , také pro kabelové vývodky M25, M32 a M40
  • Barvy: světle šedá, slonovinová, čistě bílá a světle šedá s červeným víkem
  • Bez obsahu halogenů: bez chlóru, fluoru a brómu
  • Samozhášivé: 650°C nebo 960°C
  • Víko krabice: Svěrné víko nebo víko s otočnými uzávěry

Prospekty
Odbočné krabice řady T
pdf | 2.3M

Montážní postupy

Katalogy
Systémy odbočovacích krabic | pdf 4.9M
© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Tiráž | Vyloučení odpovědnosti | Ochrana dat | Autorská práva      O   O   O   O