OBO starQuick©
Výrobky Systémová řešení Downloads Servis Novinky Projekty & Reference
Vítejte u OBO OBO BETTERMANN Slovensko OBO ve světě
obo-bettermann.com
Sitemap Kontakt
zpět


      VBS Spojovací a upevňovací systémy

Rychlý, bezpečný, spolehlivý:
Program starQuick©

starQuick© je rozsáhlý program vysoce kvalitních příchytek, které jsou vhodné především pro použití venku, ve veřejných prostorech, jako jsou např. garáže, a také pod mosty a na otevřených ocelových konstrukcích. Okolní vlivy zde nehrají žádnou roli: příchytky jsou vyrobeny z polyamidu odolného proti UV záření a povětrnostním podmínkám.

Program, který zahrnuje celkem třináct různých velikostí a rozsah upnutí 10 až 65 mm, umožňuje bezproblémovou instalaci nejrůznějších trubkových systémů. starQuick© se dá použít pro plastové i kovové trubky a je vhodný jak pro elektrické, tak pro sanitární instalace. Příchytky mohou být namontovány na stěně nebo na stropě. Montáž probíhá neobyčejně rychle a bez komplikací - a také bez nářadí.

Dokonce se dá úplně jednoduše namontovat i několik trubek:

  • přiřazením jednotlivých příchytek k sobě
  • využitím výhod dvojitého držáku, který zaručuje bezpečné upevnění a udržování rozestupu při vysokém zatížení
  • upevněním na liště s libovolně volitelnými rozestupy a počtem příchytek.

Příchytky starQuick© jsou spolehlivé a mají vysokou zatížitelnost. Patentovaný bezpečnostní systém fixuje trvale pozici trubek. Uzavřená příchytka zaručuje bezpečné upevnění trubky.


    

Katalogy
Upevňovací systémy | pdf | [an error occurred while processing this directive]

Produkty OBO kúpite

Linky
Zde si můžete vyžádat prospekt
VBS

Prospekty a brožury
Program starQuick© | pdf | 284k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Tiráž | Vyloučení odpovědnosti | Ochrana dat | Autorská práva      O   O   O   O