| KTS |
Cable Management
by OBO®
Industry and Infrastructure |
Revolúcia v konštrukcii žľabových káblových trás.

| Zvýšenie montážneho výkonu s RKS-Magic® |
 |
| Montážny výkon s pôvodným káblovým žľabom |
 |
| Montážny výkon s RKS-Magic® +100% |
Zvýšte svoj montážny výkon až o 100% pomocou inovačného násuvného spoja. Zreteľné cvaknutie indikuje bezchybnú montáž káblového žľabu RKS-Magic®.
Pracovať jednoducho
Pružinový prvok je spojený pevne so žľabom a nemôže sa stratiť.
Jednoducho znovu otvoriť
Stačí vložiť skrutkovač pod pružinu, hotovo.

Tento spoj garantuje 200% zvýšenie únosnosti a stability káblovej trasy.
- Káblové žľaby nie sú nasadené k sebe, naviac sú spojené prekrytím v mieste násuvného spoja
- Nosnosť skúšaná VDE podľa EN IEC 61537:2007
- Patentovaný násuvný spoj zaručuje vyššiu nosnosť
- Tvarová stabilita vďaka použitiu inovačnej spojovacej techniky - i pri maximálnej záťaži

Vyššia mechanická bezpečnosť. Vyššia elektrická bezpečnosť. Vyššia požiarna bezpečnosť.
 |
Mechanická bezpečnosť
- I pri maximálnom zaťažení je zaručený dokonalý prechod v mieste spoja
- Skúšané VDE-podľa EN IEC 61537:2007
- Násuvný spoj je bezpečný pri otrasoch a vibráciách
|
 |
Elektrická bezpečnosť
- Potenciálové vyrovnanie zabezpečené bez dodatočných prvkov
- EMC- testované prúdom
|
 |
Bezpečnosť v prípade požiaru
- Skúšané AO na zachovanie funkčnej odolnosti podľa DIN 4102-12 do zaťaženia 20 kg/m pre šírky 100 až 300 mm, 30 kg/m pre šírku 400mm
- Nie je nutné zaistenie výložníka pomocou závitových tyčí
|

Plná kompatibilita
Kompatibilita so všetkými tvarovými dielmi radu RKS je zaručená rovnako, ako s káblovým žľabom RKS. U spojov s tvarovými dielmi od šírky 400 mm musia byť vzaté do úvahy dodatočné spojovacie sady.
Dodávaná dĺžka
Dodávaná dĺžka RKS-Magic® je 3.050 mm. Následkom prekrytia v oblasti spoja je potom využiteľná dĺžka 3.000 mm.
|