OBO Downloads
Výrobky Systémová řešení Downloads Servis Novinky Projekty & Reference
Vítejte u OBO OBO BETTERMANN Slovensko OBO ve světě
obo-bettermann.com
Sitemap Kontakt
 
Ceníky
EC Declarations of conformity
Katalog výrobků
česky
německy
  anglicky
OBO Blick
Prospekty a brožury
slovenský
česky
německy
  anglicky
Software
zpět


 
OBO BETTERMANN - Prospekty a brožury

Prospekty a brožury

Image
Think orange. Think connected. pdf | 1020k
Cable Management by OBO pdf | 783k
Profesionální řešení zaměřená na budoucnost
To je OBO pdf | 1.3M
Vést proud. Přenášet data. Řídit energii.

OBOpoints
OBOpoints - Prémiový program OBO pdf | 449k
Sbírejte OBO body. Vyměňte je za prémie. Získejte ceny.

OBO Kompakt
OBO Kompakt pdf | 5.8M
Zde je vše, co potrebujete každý den

VBS Spojovací a upevňovací systémy
Odbočné krabice řady T pdf | 2.3M
Mnohostranné, zatížitelné, inteligentní
Systémy do dutých stěn pdf | 1.1M
Co se skrývá za dokonalou instalací.
Nejlepší od OBO: B9/T pdf | 360k
Odbočná krabice se stupněm krytí IP67.
Nová řada ECO pdf | 276k
Lepší využití za stejné peníze.
Systém OBO Quick-Pipe pdf | 355k
Geniální uzavření.
OBO WhiteLine pdf | 72k
Celé v bílém.
Kovový kabelový úchyt pdf | 80k
Osvědčená technika, nový materiál
Kabelová spona OBO pdf | 69k
Zase jednou přímý zásah.
Hřebíky OBO Nagelfix pdf | 68k
Síla zatloukání.
Program starQuick pdf | 284k
Rychlý, bezpečný, spolehlivý.
Kabelové vývodky OBO V-TEC VM pdf | 78k
Plně metrické, plně praktické.
OBO Multi-Quick pdf | 473k
OBO Šroubové a natloukací systémy pdf | 3.1M
Zvyšte rychlost vašich montážních prací

TBS Systémy ochrany před transientními jevy a blesky
Izolovaná ochrana před blesky pro střešní nástavby pdf | [an error occurred while processing this directive]
Návod k montáži systému OBO isCon® pdf | 433k
Technické informace
Systémová řešení OBO pro fotovoltaická zařízení pdf | 2.1M
Kompletně připravena. Bezpečně chránící.
Systémy ochrany před přepětím pdf | 454k
Výběr a systém
Coordinated LightningController pdf | 95k
Ochrana před přepětím bez vnější koordinace.
OBO - ochrana před přepětím pdf | 1.1M

KTS Kabelové nosné systémy
Návod k montáži systémů KTS Verze 1.0 pdf | 745k
Použitelný pro všechny kabelové nosné systémy OBO
Evoluce jedné revoluce: systémy Magic od OBO pdf | 1.3M
Nové děrované kabelové žebříky pdf | 1.9M
Spojení řezaných konců kabelových žebříků ještě snadněji
Instalační systémy OBO pdf | 2.0M
Řešení pro výstavbu stanic operátorů mobilních sítí.
Double Dip pdf | 198k
Nový způsob zinkování s vynikající dlouhodobou ochranou.

BSS Systémy protipožární ochrany
Bezpečné elektroinstalace pdf | 925k
s protipožárními systémy OBO

LFS Systémy ukládání vedení
Kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80 pdf | 897k
Instalacní kanály OBO WDK jsou vždy vhodné pdf | 261k
Pohledove estetické, uvnitr funkcní
GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm pdf | 218k
OBO ve dvojité sade
Systémy propojovacích kanálů pdf | 470k
Všechny výrobky pro vaše profesionální propojování v rozvaděčových skříních
Systém podparapetních kanálů Rapid 45 pdf | 2.5M
Elegantní a dokonale flexibilní.

EGS Systémy instalačních přístrojů
Cable Outlet pdf | 723k
Silové připojení od OBO
Instalační přístroje "Modul 45" pdf | 319k
Flexibilní modulární technika
OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari pdf | 420k
Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka.

UFS Podlahové systémy
Návod na výběr podlahového systému pdf | 18.3M
Přehled nejdůležitějších prvků.
Kompletní řešení pro podlahové instalace pdf | 251k
Kompaktní a elegantní
UDHome4 pdf | 109k
Podlahová instalace snadno

    
© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Tiráž | Vyloučení odpovědnosti | Ochrana dat | Autorská práva      O   O   O   O