OBOs Top Models
Výrobky Systémová řešení Downloads Servis Novinky Projekty & Reference
Vítejte u OBO OBO BETTERMANN Slovensko OBO ve světě
obo-bettermann.com
Sitemap Kontakt
NOVINKA
Inovovaná materiálová receptura
Zkoušeno dle VDE
Bez olova
Výborná stabilita prorlu díky optimální tlouštce materiálu
Pestrost barev standardem
Víceúcelová vrchní spona
Flexibilní derování dna pro vysok montážní komfort
Tvarové díly pro všechny aplikace
Vestavba prepážky pro oddelení ruznch obvodu
Širok sortiment pro instalaci prístroju vcetne casove úsporné techniky Modul 45
Inteligentní logistické rešení
zpět


Pohledově estetické, uvnitř funkční
Instalační kanály OBO WDK jsou vždy vhodné


Atraktivní v každé velikosti
Instalační kanál WDK



Šíře sortimentu a barevná pestrost činí ze systému instalačních kanálů WDK z tvrzeného PVC favorita pro všechny případy, ať na stěně nebo stropě. Celkem je k dispozici 41 různch standardních typů 6 mm x 7,5 mm až 100 mm x 230 mm. K dispozici jsou všechny typy ve čtyřech barvách: čistě bílá, krémově bílá, světle šedá a kamenně šedá. Montáž značně usnadňuje vrchní spona: zaklapne se na jedné straně a vyklopí se dopředu. Tímto způsobem získáte otevření 30° ? a vedení lze vložit bez problému a rychle.

OBO ve dvojité sadě
GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

Jednoduše více místa
GEK-K Rapid 45
Vždy na správné cestě
GEK-K s vrchním dílem 80 mm
Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu přístrojů GEK-K Rapid 45, neboť tento kanál z tvrzeného PVC umožňuje beznářa?ovou montáž instalačních přístrojů Modul 45. Ať spínače, zásuvky nebo datová technika: kompaktní konstrukce těchto instalačních přístrojů zajišťuje dostatek instalačního prostoru v kanálu s atraktivním vzhledem. Ať soklov kanál v bytové vstavbě nebo kanál pro připojení pracovních míst v kanceláři, instalační kanál Rapid 45 je optimální řešení.

Kanál pro vestavbu přístrojů lze osadit nejen konvenčními spínači a zásuvkami, nbrž prostřednictvím adaptéru také vestavnmi přístroji systému Modul 45. Všechny kanály pro vestavbu přístrojů této řady mají vrchní díl širok 80 mm. Díky příznivm rozměrům zůstává dostatek místa pro vestavbu přístrojů a uložení vedení.




Charakteristické: estetický design a vysoká materiálová kvalita
Klasicky redukované, s přímmi liniemi a estetickm designem: systémy ukládání vedení LFS jsou ideální volbou pro moderní instalační koncepce, v bytové vstavbě, v kanceláři a dílně. Kanály jsou z vysoce kvalitního, nesnadno hořlavého tvrzeného PVC. Optimální směs PVC zajišťuje nejjednodušší zpracování při instalaci, mechanickou odolnost při zachování tvarové stability na stěně, jakož i dlouhou životnost. Všechny kanály jsou certiřkovány dle VDE a splňují normy DIN EN 50085-2-1 (WDK) a DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K vrchní díl 80 mm).
Vedle těchto plastovch kanálů nabízí OBO rozsáhl program ocelovch a hliníkovch kanálů a systémů instalačních sloupů. V otázce funkčnosti a designu zde nezůstávají žádná přání nesplněna.


    

Prospekty
Instalační kanály OBO WDK jsou vždy vhodné
pdf | 261k
GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm
pdf | 218k

Produkty OBO kúpite


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Tiráž | Vyloučení odpovědnosti | Ochrana dat | Autorská práva      O   O   O   O