OBO Instalační přístroje "Modul 45"
Výrobky Systémová řešení Downloads Servis Novinky Projekty & Reference
Vítejte u OBO OBO BETTERMANN Slovensko OBO ve světě
obo-bettermann.com
Sitemap Kontakt
zpět


      EGS Systémy instalačních přístrojů

Flexibilní modulární technika
Instalační přístroje "Modul 45"

Zaklapnout a hotovo: instalujte s OBO
Prostorové podmínky, způsoby využívání prostor jsou různé. A proto potřebují individuální řešení elektroinstalace. Zcela nové možnosti v komplexním modulárním programu našich přístrojových systémů přináší řada "Modul 45". Je univerzálně použitelná - v podparapetních kanálech, podlahových systémech a přístrojových sloupech. Ve spojení s kanály a krycími rámečky dává systém, ve kterém je vše co možná nejlépe vzájemně sladěno ? a který se dá kdykoli doplnit. Spínače a zásuvky mohou být úplně jednoduše zaklapnuty. Tak rychlá a snadná ještě montáž přístrojů dosud nikdy nebyla. Samozřejmě je nová řada "Modul 45" díky systému adaptérů plně kompatibilní s kanály o šířce vika 80 mm.

Modulární technika pro každého
Podparapetní kanál Rapid 45
Dobrý v každém případě: systém je univerzálně použitelný, dá se instalovat jako podparapetní nebo soklový kanál a nabízí dostatek prostoru pro ukládaná vedení. Rozhodující výhoda pro rychlou a bezproblémovou montáž přístrojů: spínače, zásuvky a další přístroje se zaklapávají jedním pohybem ruky do profilu kanálu.

Podparapetní kanál z ocelového plechu a hliníku
Komplexně dobrý: systém podparapetních kanálů s asi nejjednodušším montážním postupem, jaký v souačsné době existuje. Patří k němu samozřejmě příslušenství, adaptery a krycí rámečky. Tak je možné snadno instalovat přístroje "Modul 45? do těchto kanálů s víkem standardní šířky 80 mm ? zaklapnout a je hotovo!

Přístrojový sloup
Soudobý a moderní: Dokonal ý systém z adaptérů a krycích rámečků. Instalace přístrojů je snadná. Zásuvky, datová a komunikační technika mohou být díky adaptérům a vhodným krycím ramečkům zaklapnuty, nejsou zapotřebí přístrojové krabice.

Přístrojová jednotka
Dobře osazená: Osazení přístrojov ých jednotek v podlahov ých systémech se provádí s také s touto novou generací zásuvek v západkovém provedení. Odpadá zdlouhavé připevňování přístrojů šrouby. Navíc, použitím osazených a zapojených přístrojových vložek se instalace v oblasti dutých podlah mnohonásobně urychlí.

    

Produkty OBO kúpite

Linky
Zde si můžete vyžádat prospekt
EGS

Prospekty a brožury
Instalační přístroje Modul 45 | pdf | 319k
Adaptér Modul 45 | pdf | 118k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Tiráž | Vyloučení odpovědnosti | Ochrana dat | Autorská práva      O   O   O   O