LFS Systémy ukládání vedení
Systémy plastových instalačních kanálů WDK
Nástěnné a stropní kanály WDK z plastu bez obsahu olova a halogenů se používají především v průmyslových prostorách. V moderních bezpečnostních koncepcích hraje stále větší roli preventivní ochrana proti požárům - zde se využije provedení bez obsahu halogenů. Výrobní spektrum zahrnuje rozměry od 7,5 mm x 7 mm do 100 mm x 230 mm. Standardní barvy jsou čistě bílá, krémově bílá, kamenně šedá a světle šedá. Velké množství tvarových dílů umožňuje instalaci v různých prostorách.
- Minikanály
- Hloubka kanálu 10 mm
- Hloubka kanálu 15/20/25/30 mm
- Hloubka kanálu 40/60 mm
- Hloubka kanálu 60 mm, od strany vestavba přístrojů
- Hloubka kanálu 80/100 mm
- Ranžírovací kanál
- Instalační kanál, bez obsahu halogenůod
|