LFS Systémy ukládání vedení
LKM Systémy kovových úložných kanálů
Instalační kanál LKM z kovu slouží pro ukládání vedení v průmyslových prostorách - a to zvlášt? tam, kde mohou vznikat mechanická namáhání. Díky rozmanitosti jeho velikostí - od 20 x 20 mm do 60 x 200 mm - a tvarovým dílům a dílům příslušenství odpovídajícím potřebám praxe je k dispozici pro každou oblast použití správný rozměr. V kovovém instalačním kanálu LKM lze použít jak držáky vedení, tak také kanálové spony, které usnadňují ukládání vedení. Vyrovnání potenciálu mezi kanály se dosahuje stejně jako u spojení mezi vrchním a spodním dílem bez propojek. Dodává se jako zinkovaný a čistě bílý.
- Hloubka kanálu 20 mm
- Hloubka kanálu 40 mm
- Hloubka kanálu 60 mm
|