LFS Systémy ukládání vedení
Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-S ocelové systémy, vrchní díl 80 mm
|
 |
Kanály pro vestavbu přístrojů GEK-S z ocelového plechu mají rastrové děrování ve spodním dílu kanálu, které umožňuje zjednodušenou montáž na stěnu a na konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů ve standardní délce 2 000 mm se skládá ze spodního dílu kanálu a také z vrchního dílu kanálu, přepážky a kanálových spon pro řxaci polohy vedení, které se musí objednat samostatně. Spodní díly kanálu se navzájem spojují pomocí kanálových spojek, které jsou samojistné a mají vlastní kontakt.
- GEK-S 6498
- GEK-S 8098
- GEK-S 10098
- GEK-S 64133
- GEK-S 80133
- GEK-S 100133
- GEK-SA 64133
- GEK-SA 80133
- GEK-SA 100133
- GEK-S 64173
- GEK-S 80173
- GEK-S 100173
- GEK-SA 64173
- GEK-SA 80173
- GEK-SA 100173
- GEK-SA 64213
- GEK-SA 80213
- GEK-SA 100213
- GEK-SA 64173D
- GEK-SA 80173D
- GEK-SA 100173D
- GEK-S 64213D
- GEK-S 80213D
- GEK-S 100213D
- GEK-S 64213DG
- GEK-S 80213DG
- GEK-S 100213DG
- GEK-SA 133110P
- Příslušenství kanálu pro vestavbu přístrojů, vrchní díl 80 mm
- Konzoly a systémy konvekčních mřížek
|