OBO Výrobky
Výrobky Systémová řešení Downloads Servis Novinky Projekty & Reference
Vítejte u OBO OBO BETTERMANN Slovensko OBO ve světě
obo-bettermann.com
Sitemap Kontakt
Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-S systémy z ocelového plechu, vrchní díl 110 mm
    

   VBS
   TBS
   KTS
   BSS
   LFS
   EGS
   UFS
  Přehledu výrobků
zpět


LFS Systémy ukládání vedení

Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-S systémy z ocelového plechu, vrchní díl 110 mm

Tento ocelový kanál pro vestavbu přístrojů GEK-S poskytuje díky velkému montážnímu prostoru dostatek místa. Kromě všech programů plochých spínačů lze montovat také zásuvky CEE až do velikosti 32 A. Lze jej použít jak v komerčních prostorách, tak také v kancelářských nebo víceúčelových budovách.

  • GEK-SW 64133
  • GEK-SW 80133
  • GEK-SW 100133
  • GEK-SWA 64173
  • GEK-SWA 80173
  • GEK-SWA 100173
  • GEK-SWA 64213
  • GEK-SWA 80213
  • GEK-SWA 100213
  • Příslušenství kanálu pro vestavbu přístrojů, vrchní díl 110 mm
  • Konzoly a systémy konvekčních mřížek



Přehled systémů

Katalogy
GEK-S systémy kanálů pro vestavbu přístrojů ocelové | pdf 2.1M

Linky
Produkty OBO kúpite

Prospekty a brožury
německy
anglicky

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Tiráž | Vyloučení odpovědnosti | Ochrana dat | Autorská práva      O   O   O   O