OBO Kovový kabelový úchyt
Výrobky Systémová řešení Downloads Servis Novinky Projekty & Reference
Vítejte u OBO OBO BETTERMANN Slovensko OBO ve světě
obo-bettermann.com
Sitemap Kontakt
zpět


        VBS Spojovací a upevňovací systémy

Osvědčená technika, nový materiál
Kovový kabelový úchyt

Protipožární předpisy pro veřejné prostory se opět zpřísnily: pro kabelové instalace v mezistropech únikových a záchranných cest by se neměly používat žádné výrobky z plastu. S novinkou od OBO jste dobře připraveni - bez zásadní montážní změny. Naše osvědčené kabelové úchyty se totiž nyní vyrábějí také z kovu - ve velikostech 2033 M (2 x 8 kabelů, každý do průměru 10 mm) a 2034 M (2 x 5 kabelů, každý do průměru 10 mm). Oba kabelové úchyty splňují současné protipožární normy pro tuto oblast instalací. Mechanická nosnost v případě požáru byla úspěšně potvrzena zkouškami podle DIN 4102.

S řadou kovových kabelových úchytů jste na nejmodernější úrovni aplikaaní techniky - OBO tak průběžně naplňuje cíle špičkoveho výrobce v oblasti upevňovací techniky.


    

Katalogy
Upevňovací systémy | pdf | [an error occurred while processing this directive]

Montážní postup

Produkty OBO kúpite

Linky
Zde si můžete vyžádat prospekt
VBS

Prospekty a brožury
Kovový kabelový úchyt | pdf | 80k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Tiráž | Vyloučení odpovědnosti | Ochrana dat | Autorská práva      O   O   O   O