OBO Construct KTS
Výrobky Systémová řešení Downloads Servis Novinky Projekty & Reference
Vítejte u OBO OBO BETTERMANN Slovensko OBO ve světě
obo-bettermann.com
Sitemap Kontakt
zpět


      KTS Kabelové nosné systémy

OBO Construct KTS
Výkonný projektový software pro kabelové nosné systémy OBO BETTERMANN lze získat okamžitě jako update 2007

S novým softwarem OBO Construct KTS nastupuje OBO BETTERMANN perspektivní cestu při přípravě a projektování kabelových nosných systémů.
Nově vyvinuté softwarové řešení, které obdržíte jako nadstavbu pro Váš AutoCAD až do aktuální verze 2006, umožňuje projektantům elektro, architektům a také montážníkům zvýšení projektové jistoty a efektivity včetně vytvoření rozšířeného prostoru pro projektování.

Vedle již známých výkonových parametrů jako

  • Jednoduché načtení již existujících výkresů a projektování v nejběžnějších formátech CAD jako dwg a dxf
  • Snadné a jednoduché konstruování kabelových nosných systémů pomocí integrovaného editoru tras
  • Konstruování systémů zachování funkčnosti kabelových nosných systémů dle DIN 4102 část 12
  • Automatický výpočet zatížení trasy a možnost definovat uložení kabelů a zatížení
  • Integrovaný výběr výrobků přes menu programu
  • Technický a obrazový popis konstrukčních dílů použitých ve výkresu
  • Generování materiálových rozpisů KTS
  • Export a import výkresových bloků

byl program rezšířen o další funkce. Těmi jsou:

  • Vylepšené instalační procesy - zamezení chybám
  • Výběr jazyka českého, německého, anglického, francouzského (bude rozšířen)
  • Možnost umístit na bod přesně oblouky, odbočné díly T a křízení přímo do stávajících kabelových nosných systémů
  • Vytvoření zavěsů ze závitových tyčí a s příčným profilem
  • Zlepšená logika při výběru tras zachování funkčnosti
  • Výběr optimálního řešení kabelového nosného systému dle zadaného osazení kabely s možností vlastní kombinace kabelů a uložení řešení

Na začátku každého projektování je k dispozici výběr správného kabelového nosného systému. OBO Construct KTS pro to poskytuje optimální základ. Za pomoci grafických a tabelárních sestav jsou uživateli představeny různé systémy. Na pomoc má uživatel nápovědu, který systém je v jakém případě použití nejvýhodnější a přípustný s ohledem na konkrétní zatížení a vzdálenost podpěr.

V souvislosti s konstrukcí tras kabelových nosných systémů, které mohou být jedno či vícepolohové a být vytvořeny prostřednictvím příslušných výkresových hladin v panelu nástrojů OBO Construct, lze tvarové díly umístit též bez problémů a volně ve výkresové hladině.

Po přípravě se stanoví montážní systém volbou nástěnného nebo stropního upevnění. V závislosti na typu kabelové trasy, zatížení a vzdálenosti podpěr zde program automaticky nabídne optimální řešení. Samozřejmě má uživatel možnost modifikovat návrh řešení. Integrovaná kontrola zabraňuje použití nevhodných nebo parametrově nevyhovujících konstrukčních dílů, a chrání tak uživatele před pozdějšími nepříjemnými překvapeními.

Samozřejmě je zohledněna i přibývající důležitost uložení kabelových žlabů a žebříků se zachováním funkčnosti dle DIN 4102 část 12. Všechny možnosti projekce kabelových tras se zachováním funkčnosti jsou pokryty programem OBO Construct KTS a provedeny dle norem DIN.

Lze také dodatečně provést fiktivní osazení kabelové trasy různými typy kabelů pro kontrolu zatížení. Projektant volí z uložené databáze příslušných typů kabelů a vedení a určuje jejich počet. Důležité parametry jako hmotnost na metr a průměr vypočítává program samostatně. Projektant má k dispozici protokol se všemi důležitými informacemi akce. Další výhodou OBO Construct KTS je integrované popisování. To umožňuje automaticky popisovat všechny použité konstrukční díly, a tak je označit pro zpracovatele. Popis lze vložit automaticky, individuálně jej přizpůsobit a doplnit o grafické prvky.

Kompletní projekt kabelových tras a konstrukčních dílů lze pomocí několika úkonů převést do výpisu materiálu. Zpracovatel tak obdrží první přehled o materiálovém množství. Pro rozpočtování jsou v tomto výpisu zobrazeny také příslušné brutto ceny a rabatové skupiny. Pro další zpracování lze k výpisu materiálu libovolně připojit další výrobky z programu OBO.

Prostřednictvím exportu a importu bloků výkresů nabízí OBO Construct KTS další, velmi užitečné využití.
Tato funkce umožňuje exportovat a importovat nejen prvky konstruované pomocí OBO Construct KTS, ale i jiné, volně volitelné objekty jako vlastní bloky (.dwg). Jako příklad použití zde jmenujme projektování kabelové trasy, která má být zapracována do více typově stejných půdorysů. Provede se jednorázově projektování kabelové trasy, průběh kabelové trasy se exportuje jako blok a lze jej naimportovat všude tam, kde je to potřeba.

Každý další krok konstrukce kabelové trasy v OBO Construct KTS je navíc popsán v podrobné online nápovědě. Pro další technickou pomoc a vizualizaci jsou v databázi uloženy všechny používané prvky jako předkreslené bloky.

Závěr:
Nový projektový software OBO Construct KTS zjednodušuje uživateli přípravu a projektování kabelových nosných systémů. Pomocí tohoto software založeného na Auto-CADu lze individuálně načítat a zpracovávat již stávající plány půdorysů. Navíc jsou jednotlivé konstrukční díly popsány a vyobrazeny v integrovaném katalogu výrobků KTS, přístupném přes menu programu.

OBO Construct KTS je kompletní program, který Vám usnadní Vaši každodenní práci.

    

Testovací verze OBO Construct KTS
 Download


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Kontakt | Tiráž | Vyloučení odpovědnosti | Ochrana dat | Autorská práva      O   O   O   O