OBO Topmodele
Produse Downloads Service News Proiecte și referințe
OBO internațional Noi despre noi

obo-bettermann.com
Sitemap     Contact

NOU
Rețetă îmbunătățită a materialului
Certificat VDE
Fără plumb
Calitate stabilă a profilului prin grosime optimă a pereților
Varietate de culori în conformitate cu standardul
Cleme de închidere pentru capac cu utilitate multiplă
Perforație flexibilă a bazei pentru un confort mai ridicat al montajului
Piese de formă pentru toate utilizările
Montarea peretelui despărțitor pentru separarea tensiunilor
Sortiment mare pentru montarea aparatelor, inclusiv tehnica rapidă Modul-45
Soluție inteligentă de logistică
înapoi


XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Conducerea cablurilor cu OBO este întotdeauna potrivită


Atractive la orice dimensiune
Canal WDK pentru conducerea cablurilor


Diversitatea dimensiunilor sortimentului și gama de culori fac din sistemul WDK de canale pentru conducerea cablurilor din PVC dur un favorit în toate situațiile, fie că se montează pe perete sau sub planșeu. În total sunt disponibile 41 de tipuri standard,de la 6 mm x 7,5 mm până la 100 mm x 230 mm. Aproape toate tipurile sunt disponibile în patru culori: alb curat, alb crem, gri deschis și gri mineral. Montajul este ușurat considerabil prin clema pentru capac: aceasta este introdusă pe o parte și fixată înspre înainte. Astfel se formează o deschidere de 30° - și cablurile pot fi plasate repede și fără probleme.



Pur și simplu mai mult spațiu
GEK-K Rapid 45
Întotdeauna pe calea cea dreaptă
GEK-K capac 80
Canalul GEK-K Rapid 45 pentru montare aparate oferă o mare flexibilitate, deoarece acest canal din PVC dur face posibil montajul fără unelte al aparatelor Modul-45.
Indiferent dacă este vorba de comutator, priză sau tehnică de date: sistemul de execuție compact al acestor aparate asigură suficient spațiu pentru instalare și un aspect plăcut. Indiferent dacă este folosit ca și canal soclu în locuințe sau pentru alimentarea spațiilor de lucru în birouri, canalul Rapid 45 pentru montare aparate este soluția optimă.

Acest canal pentru montare aparate poate fi echipat nu numai cu aparate convenționale cu comutator și priză, ci prin intermediul unui adaptor și cu aparatele sistemului Modul-45. Toate canalele pentru montare aparate ale acestei serii au o lățime a părții superioare de 80 mm. Prin intermediul dimensiunilor generoase rămâne spațiu suficient pentru montajul aparatelor și al cablurilor.



Perspective bune: formă clară și calitate ridicată a materialului
Reduse clasic, cu linii drepte și forme clare: sistemele LFS de canale pentru conducerea cablurilor sunt soluția ideală pentru conceptul modern de instalații, în locuințe, la birou și în atelier. Canalele sunt confecționate din PVC dur de calitate superioară, greu inflamabil. Amestecul optim de PVC asigură, pentru cel mai simplu comportament la instalare, proprietăți maxime portante și de fixare pe perete, cât și o mare durabilitate. Toate canalele sunt certificate VDE și respectă normele DIN EN 50085-2-1 (WDK) și DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K capac 80).
Pe lângă aceste canale din material plastic, OBO oferă un program complet de canale din tablă și aluminiu, precum și de sisteme de coloane pentru instalații. În ceea ce privește funcționalitatea și design-ul nici aici nu rămân dorințe neîmplinite.


    
Prospektusok
Canalele WDK pentru conducerea cablurilor
pdf | 502k
GEK-K Rapid 45 și GEK-K capac 80
pdf | 218k
Poster OBO Topmodele
pdf | 935k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O