Noua clasă compactă
Prima inductivitate de cuplare de 63 A în carcasă de 35 mm.
OBO LightningCoordinator Tip LC 63
Prima inductivitate de cuplare OBO LightningCoordinator tip LC 63 stabilește o coordonare între descărcătorul cu protecție la trăsnet cu eclator multiplu (descărcător de clasă B) și descărcătoarele la supratensiune cu varistor (descărcător de clasă C) când aceste aparate trebuie să fie instalate neapărat la mai puțin de 5 m unul de celălalt.
Această inductivitate de cuplare asigură și coordonarea descărcătoarelor NPE de diferite clase. Dacă sunt două sau mai multe sisteme de protecție la supratensiune în același sistem nu este exclusă o influențare reciprocă. Este nevoie de o coordonare a acestor descărcătoare montate în paralel.
Exemple de utilizare frecvente: Conceptele de protecție la supratensiune în carcasă separată și instalații de descărcătoare din clasele B și C într-un tablou electric.
Avantajele:
- Mod de construire compact în carcasă de 35 mm
- Două modalități de conectare pentru intrare, respectiv ieșire
- Curent nominal pană la 63 A
- Însușiri inductive extraordinare la curentul de trăsnet transient și de energie mare.
- Dispozitiv de evidențiere a contactelor
Instalarea simplă:
LightningCoordinator înlesnește o instalare rapidă și de specialitate. Prin construcția sa poate fi inclus într-un tabloul electric normal și montat pe o șina NS 35 conform DIN EN 50022. Conectarea la rețeaua de alimentare se face după contor dar înainte de descărcătoarele de clasă C. Numărul de inductivități care trebuie montate depinde de numărul de conductori ce trebuie protejați și de rețeaua disponibilă. Clemele de contact sunt legate în punte de sus în jos.
|