OBO Produse
Produse Downloads Service News Proiecte și referințe
OBO internațional Noi despre noi

obo-bettermann.com
Sitemap     Contact

Sisteme de menținere în funcțiune și sisteme MLAR
    

   VBS
   TBS
   KTS
   BSS
   LFS
   EGS
   UFS
  Indice de produse
înapoi


KTS Sisteme de susținere a cablurilor

Sisteme de menținere în funcțiune și sisteme MLAR

Pentru instalarea cablurilor care servesc la alimentarea corectă cu energie din cadrul anumitor domenii de funcționare în cazul unui incendiu, sunt prevăzute instrucțiuni speciale. În conformitate cu DIN 4102 partea a 12-a, OBO oferă o gamă largă de sisteme certificate de susținere a cablurilor, care acoperă întregul spectru de instalații electrice cu menținerea în funcțiune. De asemenea, programul cuprinde: sisteme verificate oficial pentru montajul cablurilor la ieșirile în caz de incendiu și la căile de evacuare din clădiri, în special pentru instalarea în plafoanele antifoc.

Sistemele de jgheaburi din tablă
oferă multiple posibilități pentru instalațiile electrice cu rol de menținere în funcțiune. Acestea sunt admise ca și construcție portantă standardizată și construcție portantă specifică pentru cabluri conform DIN 4102 partea a 12-a, pentru clasele de protecție contra incendiilor E30 și E90. Se pot utiliza în acest caz jgheaburi din tablă din oțel zincat cu înălțimea pereților laterali de 60 mm.

Sistemele de poduri de cabluri
sunt verificate conform DIN 4102 partea a 12-a, fiind considerate ca și construcții portante standardizate și construcții portante specifice pentru cabluri utilizate în instalația electrică cu rol de menținere în funcțiune. Acestea sunt autorizate în ceea ce privește clasele de protecție împotriva incendiilor E30 și E90. Pot fi utilizate poduri de cabluri din oțel zincat cu înălțimea lonjeronului de 60 mm. Sistemele de poduri de cabluri de la OBO pot fi instalate pe perete și plafon.

Sistemele de poduri verticale de cabluri
facilitează montajul în poziție verticală a cablurilor și conductorilor. Acestea sunt verificate conform DIN 4102 partea a 12-a, fiind considerate ca și construcții portante standardizate și construcții portante specifice pentru cabluri în instalația electrică cu rol de menținere în funcțiune și sunt autorizate pentru clasele de protecție împotriva incendiului E30 și E90. Podurile verticale de cablu sunt confecționate din oțel zincat și
se pot livra în execuții și dimensiuni diferite.

Sistemele de montare individuală
oferă posibilități practice și flexibile pentru montaj în instalația electrică cu rol de menținere în funcțiune. Sistemele corespund instalării în poziție verticală și orizontală și sunt autorizate pentru clasele de protecție împotriva incendiului E30, respectiv E90. Construcțiilor portante standardizate definite în normele DIN 4102 partea a 12-a le corespund: montarea cablurilor cu ajutorul bridelor simple și montarea cablurilor cu ajutorul șinelor profilate, a bridelor U și a pieselor de strângere.

Sisteme MLAR
Pentru instalațiile electrice realizate la ieșirile în caz de incendiu și la căile de evacuare sunt prevăzute instrucțiuni speciale care garantează că aceste căi sunt accesibile, fără pericol și în cazul unui incendiu. Detaliile sunt reglementate prin directivele pentru instalațiile electrice (MLAR - Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie). Prevederile acestei directive se referă atât la cablurile și conductorii montați sub tencuială, la instalațiile în sistemele de canale pentru protecție împotriva incendiului cât și la instalarea cablurilor cu ajutorul sistemelor speciale de montaj deasupra planșeelor antifoc. OBO oferă aceste sisteme de instalare în diferite variante practice.



Privire de ansamblu
asupra sistemelor

Cataloage
Sisteme de menținere în funcțiune și sisteme MLAR | pdf 375k

Prospecte
Germană
Engleză

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O