OBO Istorie
Produse Downloads Service News Proiecte și referințe
OBO internațional Noi despre noi

obo-bettermann.com
Sitemap     Contact

 
Filozofie
Marca OBO
Managementul calității
Istorie
înapoi


De la Menden în întreaga lume
Etapele unei cariere mondiale

1911
Incepem cu fondatorul firmei, Franz Bettermann. Intreprinderea lui de prelucrare a metalelor produce accesorii pentru industria autohtonă de iluminat.

1918
Franz Bettermann investește pe actualul teren al firmei într-o fabrică de prelucrare metale prin deformare și inițiază un program de producție, destul de vast pentru vremea aceea, de materiale de fixare pentru instalații electrotehnice și sanitare și pentru protecții la trăsnet.

1932
Dezvoltarea programului de producție continuă cu introducerea în fabricație a articolelor din duroplast și termoplast pentru tehnica instalațiilor și tehnici de fixare moderne: 3700 de articole, 235 colaboratori și o cuprinzătoare rețea de reprezentanți.

1940
In grupul de firme Bettermann intră toți cei 4 fii ai fondatorului firmei pentru a asigura continuitatea rămânerii conducerii în mâinile familiei.

1944
Distrugerea totală a fabricii - reconstrucția ei prin efortul proprietarilor fabricii și a celor reîntorși acasă. Reluarea producției încă din 1945.

1952
OBO se evidențiază în mod frecvent ca un clasic de marcă al branșei. OBO optează pentru elaborarea unor soluții noi de tehnică a montajului suporților de cabluri și conducte fără găurirea structurilor. Pentru prima oară OBO participă un târg în afara Europei.

1957
Preluarea fabricii de profile NEUWA din Bösperde fondată în 1827. Expansiunea în producția de profile laminate și sârme speciale. NEUWA este este specializată în producția

1959
Imaginea unei mărci de succes este percepută ca sinonimă cu tehnica instalațiilor din întreaga lume.

1968
Grupul de firme BETTERMANN își ocupă consecvent locul pe plan internațional prin venirea la conducere a d-lui Ulrich L. Bettermann.

1985
Ulrich L. Bettermann devine unicul proprietar și asociat conducător al afacerii, preia părțile sociale ale celorlalți asociați și investește în îmbunătățirea competitivității pe plan internațional al firmei.

1986
Prin înființarea primei societăți fiice în Elveția începe construirea consecventă a filialelor, societăților fiice și reprezentanțelor OBO. OBO devine internațional.

1997
Înființarea primei filiale regionale în Hamburg.

1999
Pentru a asigura trăinicia grupului de firme, Ulrich L. Bettermann transferă 48% din părțile sociale fiilor săi Andreas și Thomas Bettermann. Prin aceasta se asigură continuitatea în a 4-a generație pentru noul mileniu. De la Pittsburg până la Beijing, de la Helsinki până la Sao Paulo. Numeroase filiale în Germania și societăți fiice proprii în peste 20 țări. OBO BETTERMANN este prezentă mai rapid, mai aproape și mai bine în peste 50 țări.

2000
Peste 2000 colaboratori. Centre de producție în țară și în străinătate. Cifra de afaceri a grupului de firme este numai în Germania de peste 250 mil. Euro.
    
© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O