OBO Seria A
Produse Downloads Service News Proiecte și referințe
OBO internațional Noi despre noi

obo-bettermann.com
Sitemap     Contact

înapoi


      VBS Sisteme de conectare și fixare

Atractivitatea apare și în sine
Seria A de la OBO

Modalitatea clasică în domeniul instalațiilor oferită de dozele de derivații pentru spații umede: seria A de la OBO din material fără halogeni. Atât în interior, cât și în exterior, capacul fix, fără șuruburi face posibilă o montare rapidă și sigură. Avantajele care au demonstrat acest lucru au făcut din seria A prima alegere a profesioniștilor.

Alinierea se realizează prin găurile alungite.
Datorită găurilor alungite, cutiile de derivație pot fi aliniate fără probleme. Urechile de fixare dreapta și stânga la baza cutiilor. Bosajele stabile pentru fixare pe bază asigură o poziție sigură.

Totul perfect: cornier de rigidizare.
În cazul seriei A nu se mai produce înclinarea pereților: Nervurile integrate asigură pereți laterali stabili la introducerea cablului sau la perforarea orificiului de intrare.

Ușor de montat: cablare ?flotantă?.
Interiorul cutiilor verificat VDE poate accepta diferite cleme șir pentru conectarea cu șuruburi a conductorilor precum și cleme fără șuruburi (cu 3, 5 sau 8 poli).

Din fericire fără șuruburi: element de fixare pentru blocurile de cleme.
Seria A există cu și fără blocuri de cleme. Cutiile fără bloc de cleme pot fi dotate ulterior cu acesta. Blocul de cleme poate fi fixat fără șuruburi pe un cep - și poate fi rotit la 360°.

Element nou inovator: dornul de perforare.
Dornul de perforare se fixează pe o șurubelniță (sau alt element auxiliar) sau direct pe conductorii a căror izolație trebuie îndepărtată, iar apoi se apasă prin orificiul de introducere a cablului. Gata!

Introducere izolată a cablului.
Operație ușoară: conductorul se introduce prin orificiul deschis cu dornul de perforare, peretele dozei se mulează pe conductor și îl etanșează automat.

Desigur: clasa de protecție IP 54.
Cutiile din seria A sunt protejate împotriva prafului și apei scursă prin neetanșeități din orice direcție conform clasei de protecție IP54 - astfel că pot fi montate în spațiile umede. Dozele sunt verificate în conformitate cu directiva VDE 0606 partea 1.

Cutiile de derivație pentru cabluri din seria A sunt disponibile cu și fără blocuri de cleme. Pe lângă culoarea standard gri deschis (RAL 7035), există și varianta alb pur (RAL 9010), iar pentru cabluri de telecomunicații sau alte aplicații, poate fi aleasă culoarea roșie. Toate cutiile sunt confecționate din material fără halogeni și sunt ignifuge conform directivei VDE 0471/DIN IEC 695 partea 2-1, temperatură de verificare 750° C. Ce vă puteți dori mai mult?

    

Cataloage
Sisteme de doze de derivație  | pdf | 5.0M

Link-uri
Solicitarea de cataloage
VBS

Prospecte
Seria A de la OBO | pdf | 225k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O