Por trás de uma instalação perfeita
encontra-se sempre um sistema de encastrar ou para paredes ocas
Um programa completo
Enquanto fornecedor líder de tecnologia de instalações, o nosso objectivo é apoiá-lo na realização de instalações perfeitas, de forma eficiente e económica. Novos produtos na área da tecnologia de ligação e de fixação completam a nossa gama comprovada de produtos. Os nossos sistemas de encastrar e para paredes ocas são verdadeiros solucionadores de problemas, que cumprem as suas funções de forma segura e discreta.
Sistema de encastrar
O sistema ideal para a instalação em qualquer tipo de alvenaria. Os produtos foram desenvolvidos de acordo com os mais recentes conhecimentos e totalmente adaptados entre si, satisfazendo todas as exigências práticas e possibilitando assim uma instalação impecável em tempo recorde. O sistema consiste num vasto leque de produtos com variadíssimos acessórios para qualquer área de utilização.
Sistema para paredes ocas
A solução para sistemas de parede falsa que resolve de forma eficaz um dos problemas fulcrais neste tipo de instalações: o sistema para paredes é completamente estanque ao vento. As passagens de cabos pré-perfuradas constituem nos produtos da concorrência muitas vezes um ponto fraco em termos de eficiência energética - não falando do frio desagradável que parece advir das caixas. A OBO oferece-lhe um sistema com produtos totalmente compatíveis entre si, com os quais poderá realizar instalações totalmente estanques ao vento em qualquer suporte - desde vivendas unifamiliares a projectos de grande dimensão. O sistema é adequado a espessuras de parede de 7 mm a 35 mm.
|