OBO Soluções completas para instalação no pavimento
VBS TBS KTS BSS LFS EGS UFS
Produtos Downloads Serviço Novidades Projectos e Referências
OBO mundial Sobre nós
obo-bettermann.com
Sitemap    Contacto
    

Voltar


UFS Cable Management
by OBO®
Commercial and Residential

O design encontra a funcionalidade
Ambiente organizado com sistemas de chão

Os sistemas de chão da OBO fornecem dados e energia exactamente nos locais onde estes são precisos. Em caso de exigências mínimas de ligação disponibilizam-se soluções completas, que fazem com que seja desnecessária a utilização de extensões. Seja na sala, no hall de entrada ou mesmo em uma loja, os cabos desaparecem discretamente com a utilização de soluções de gestão de cabos, cujo o design elegante valoriza os locais onde são aplicadas. Desta forma, o olhar apenas se fixa nos objectos de qualidade e no ambiente agradável dos espaços.

Completo, rápido e de qualidade...

Profundidade mínima de montagem: 70 mm.
GESRM2

A caixa de chão redonda GESRM2, é uma caixa de pavimento individual em metal pré-equipada, adequada às exigências mínimas de ligação. A caixa é fornecida com uma tomada Schuko, ao lado desta

encontram-se opcionalmente até dois espaços para a colocação de tomadas de dados.

A caixa de pavimento individual está disponível nas cores: níquel, cromado (polido e preto), cobre escuro e latão escuro. Para utilização em pavimentos existem duas versões: com estrutura de suporte ou com aro de protecção. Para aplicação em chão falso é utilizada a versão com aro de protecção.

Uma outra grande vantagem deste tipo de caixa é poder ser tratada a húmido quando fechada.


Profundidade mínima de montagem: 95 mm.
GE2V

O mais fino aço inoxidável atribui ao GE2V uma aparência nobre. Não obstante a sua pequena dimensão de construção, a GE2V oferece espaço para uma necessidade de ligação média.

A caixa de chão quadrada destina-se essencialmente a aplicações em pavimentos de betonilha com revestimento lavável a seco. Na embalagem de fornecimento já está incluída uma tomada dupla e dentro desta caixa de pavimento estão também disponíveis dois espaços livres para módulos RJ 45 Snap-In.

A introdução de condutores ocorre através de tubos de instalação. Ao todo estão disponíveis oito pontos de entrada do tamanho de M25.


Profundidade mínima de montagem: 95 mm.
UDHome4

A caixa quadrada UDHome4 distinguese pelo seu design compacto. A sua dimensão adequa-se às necessidades mais exigentes.

Em apenas um número de encomenda, estão disponíveis todas as peças necessárias para a montagem e utilização. As partes visíveis são de aço inox ou latão. A caixa de pavimento possibilita a montagem de equipamentos eléctricos em pavimentos de betão e chãos falsos laváveis a seco. Uma vez que são utilizadas tubagens para a condução de cabos, a montagem pode ser efectuada em qualquer zona do piso, mesmo fora de um sistema de chão pré-existente, sendo uma óptima opção para a utilização em construções residenciais.



Folheto
Soluções completas para instalação no pavimento
pdf | 425k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contacto | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O