OBO RKS-Magic®
VBS TBS KTS BSS LFS EGS UFS
Produtos Downloads Serviço Novidades Projectos e Referências
OBO mundial Sobre nós
obo-bettermann.com
Sitemap    Contacto
    

Voltar


KTS Cable Management
by OBO®
Industry and Infrastructure

A revolução em caminho de cabos.


Velocidade de montagem incrementada com RKS-Magic®
Velocidade de montagem com caminho de cabos standard
Velocidade de montagem com RKS-Magic®                                                              +100%

O inovador sistema de união de encaixe rápido, permite que a velocidade de montagem possa ser incrementada até 100%. O “click”, claramente audível, garante a perfeita instalação do caminho de cabos RKS-Magic®.

Montagem simples
A mola está permanentemente fixa ao caminho de cabos e nunca será perdida.

Reabertura simples
Uma chave de fendas é tudo o que é necessário – empurrar debaixo da mola e está feito.


A conexão a 200% garante uma grande capacidade de carga e maior estabilidade.

  • Os caminhos de cabos não são unidos em prolongamento, mas sim por sobreposição da área de união.
  • Capacidade de carga testada por VDE, conforme DIN EN IEC 61537:2007
  • A união patenteada garante uma elevada capacidade de carga
  • Maior estabilidade graças à inovadora tecnologia de união, mesmo com cargas máximas


Maior resistência mecânica. Equipotencialização garantida. Mais segurança em caso de fogo.

Resistência mecânica

  • Transição perfeita nas uniões, mesmo com cargas máximas
  • Teste VDE segundo DIN EN IEC 61537:2007
  • União segura, mesmo em caso de choques ou vibrações

Equipotencialização

  • Ligação equipotencial garantida sem componentes adicionais
  • Testado para CEM (Compatibilidade Electromagnética) e sobre intensidades transitórias

Segurança em caso de fogo

  • Manutenção de segurança de funcionamento testada segundo DIN 4102-12, capacidade de cargas até: 20 kg/m, larguras de 100 a 300 mm; 30 kg/m, para largura de 400 mm
  • Não requer reforço com varão roscado nas consolas murais


Compatibilidade total
A compatibilidade com todos os acessórios da família RKS está garantida, assim como com o caminho de cabos RKS. Com os acessórios de largura maior de 400 mm devemse prever uniões suplementares.

Medida de fornecimento
O comprimento do RKS-Magic® é de 3.050 mm. A sobreposição na área de união significa que há um comprimento utilizável de 3.000 mm.


Folhetos
A melhor - RKS-Magic® e GR-Magic®
pdf | 1012k
RKS-Magic®
pdf | [an error occurred while processing this directive]
RKS Magic®
pdf | 1.1M

Demonstração multimédia dos produtos

Links
KTS Sistemas de caminho de cabos

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contacto | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O