KTS Sistemas de caminho de cabos
Sistemas de manutenção de funções e instalação de saídas de emergência
Sistemas de caminhos de cabos em chapa
Estes sistemas oferecem inúmeras possibilidades para a instalação eléctrica com manutenção de funções. Como estrutura de suporte normalizada e como estrutura de suporte específica para cabos, conforme a DIN 4102, parte 12, estes estão certificados para as classes de protecção contra incêndios E30 e E90. Aqui são utilizados os caminhos de cabos em chapa de aço galvanizado com uma altura de aba de 60 mm.
Sistemas de caminhos de cabos tipo escada
Estes sistemas, como estruturade suporte normalizada e como estrutura de suporte específica para cabos, conforme a DIN 4102, parte 12, estão testados para a instalação eléctrica com manutenção de funções. Estes possuem a certificação para as classes de protecção contra incêndios E30 e E90. São utilizados caminhos de cabos tipo escada em aço galvanizado com uma altura de aba de 60 mm. Os sistemas de caminhos de cabos tipo escada da OBO podem ser instalados na parede e no tecto.
Sistemas de escada vertical
Estes sistemas facilitam a montagem vertical de cabos e condutores. Estes sistemas, como estrutura de suporte normalizada e como estrutura de suporte específica para cabos, conforme a DIN 4102, parte 12, estão testados para a instalação eléctrica com manutenção de funções. As escadas verticais são produzidas em aço galvanizado e estão disponíveis em diferentes versões e dimensões.
Sistemas de colocação individual
Estes sistemas oferecem possibilidades de montagem práticas e flexíveis para a instalação eléctrica com manutenção de funções. Os sistemas são adequados para a instalação vertical e horizontal e possuem a certificação para as classes de protecção contra incêndios E30 ou E90. Entre as estruturas de suporte normalizadas definidas na norma de verificação DIN 4102, parte 12, encontram-se: o assentaparte 12, inclui: passagem de cabos com abraçadeiras, perfis e abraçadeiras U.
Sistemas de instalação de saídas de emergência para a montagem no tecto falso
Para a instalação eléctrica de saídas de emergência, são válidas prescrições especiais, uma vez que deve ser garantido que estas saídas podem ser utilizadas sem problemas, mesmo em caso de incêndio. Os pormenores são regulados pelas directrizes relacionadas com os sistemas de condutas (MLAR). Os requisitos desta directiva podem ser cumpridos através de cabos e condutores embutidos, através de uma instalação em sistemas de ductos anti-fogo ou através da instalação de cabos com sistemas de colocação, sujeitos a testes especiais. Estes sistemas de instalação são oferecidos pela OBO Bettermann em diferentes e práticas versões.
|