OBO FireBox
VBS TBS KTS BSS LFS EGS UFS
Produtos Downloads Serviço Novidades Projectos e Referências
OBO mundial Sobre nós
obo-bettermann.com
Sitemap    Contacto
    

Voltar


VBS Professional Installation
by OBO®

OBO FireBox
Caixas de derivação para manutenção de funcionamento de serviços

Classificação E30, E60 e E90 conforme a DIN 4102 parte 12
A OBO FireBox, em Duroplástico para a extensão ou derivação de cabos, completa o sistema de manutenção de funções da OBO para soluções relacionadas com segurança. Os tipos testados e homologados B 100 E, B 160 E e B 250 E assumem as suas tarefas de modo fiável e seguro. As caixas são fornecidas com tudo o que é necessário para a montagem: a caixa de derivação, quatro bucins cónicos e a placa de bornes com dois parafusos. Uma das características da OBO FireBox é incluir a placa de bornes pré-montada e resistente a altas temperaturas. Uma vez mais, uma solução à medida das suas necessidades.

Fácil de fixar.
Marcar, furar e aparafusar, com os dois parafusos préinstalados na placa de bornes que, por sua vez, suporta simultaneamente a caixa de derivação, é tudo rápido e sem necessidade de buchas. Para a montagem, necessita de uma chave T30.

Fácil de instalar.
Os pré-cortes podem ser quebrados facilmente. Os cabos maioritariamente rígidos, são introduzidos nas caixas através dos bucins cónicos, sendo estes homologados para sistemas de manutenção de serviço (Dimensões da entrada: B 100 E 4 x 32 mm; B 160 E 4 x 40 mm; B 250 E 8 x 40 mm).

Segura.
A ligação directa do cabo de ligação à terra no borne PE verde/amarelo garante uma protecção electricamente segura.

Rápida.
Com alguns passos simples de montagem, é possível continuar ou derivar o cabo eléctrico resistente ao fogo. No final, resta apenas colocar a etiqueta de identificação preenchida, e, assim, fica pronto mais um elemento da instalação de cabos.



Folhetos
OBO FireBox
pdf | 493k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contacto | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O