OBO Systemy kanałów grzebieniowych
Wyroby Rozwiązania systemowe Downloads Serwis Nowości Projekty i referencje
Witamy w OBO OBO na całym świecie
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
wstecz


      LFS Systemy prowadzenia przewodów

Systemy kanałów grzebieniowych
Pełna oferta produktów do profesjonalnego okablowania strukturalnego

DAHL-KANAL - marka OBO BETTERMANN
Odnoszący dotychczas spore sukcesy asortyment produktów marki DAHL-KANAL, charakteryzujący się wysoką elastycznością, dobrą jakością i szeroką ofertą produktową, będzie teraz oferowany na rynku przez OBO BETTERMANN.

Po ponad 40 latach obecności na rynku firmy DAHL-KANAL, OBO BETTERMANN przejmuje tę uznaną markę jako własny asortyment produktów. W poczuciu pełnego zaufania, również w zakresie sprzedaży, OBO BETTERMANN stawia na nazwę DAHL. Znany z pełnej gotowości i dbający o dobro klienta przedsiębiorca Frank Dahl wzmocni zespół sprzedaży OBO i będzie profesjonalnie dbał o asortyment DAHL na rynku.

Całkowita wrzechstronność
Kanały grzebieniowe w wykonaniu z PCW i bezhalogenowym. Do profesjonalnej instalacji okablowania do wyboru jest dostępny szeroki asortyment kanałów o różnych wymiarach 15 x 15 do 60 x 120 mm. Wybierz najwyższą jakośç wykonania, optymalne wykończenie i bogaty pakiet akcesoriów. Dla bezpiecznej i optymalnej pracy.

Punkty kontrolowanych przełamań ułatwiają wyłamywanie mostków Za pomocą szczypców można precyzyjnie wyłamywaç mostki przy dnie kanału Dodatkowe punkty kontrolowanych przełamań w dnie umożliwiają łatwe wyłamywanie nawet po zamontowaniu kanału Dzięki temu nie ma zmiany objętości

Doskonałe wykonanie kanałów DAHL zapewnia gładkie szczeliny Zaokrąglone grzebienie chronią przed obrażeniami
Zaletą systemu jest duża dostępnośç produktów
Dopasowane wykonanie umożliwia łatwe zakładanie i zdejmowanie pokrywy mimo silnego zamocowania Zwężenia szczelin zapobiegają wypadaniu zainstalowanych drutów

Dzięki wytłoczonym punktom kontrolowanych przełamań można indywidualnie dostosowaç szerokośç kanału. Pozwala to na zminimalizowanie miejsc mocowania Klamry mocujące drut (tylko LK4, LKV LKV/H) umożliwiają łatwą instalację i oszczędnośç miejsca Pojedyncza i podwójna perforacja dna (WG DIN 43659) umożliwia precyzyjne wykonanie

Mimo szczelin bocznych do przeciągania przewodów, kanały posiadają bardzo dużą stabilnośç. Dostępna jest szeroka gama wariantów nawet dla najbardziej wymagających projektantów W kanałach grzebieniowych przewidziano praktyczne detale konstrukcyjne. Dzięki punktom kontrolowanych przełamań system daje się łatwo stosowaç do wielu przewodów lub elementów przejściowych między jednym a drugim kanałem


    

Linki
Zamówienie katalogu
LFS

Prospekty
Systemy kanałów grzebieniowych | pdf | 868k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O