OBO Wyroby
Wyroby Online Katalogi Rozwiązania systemowe Downloads Serwis Nowości
Projekty i referencje Witamy w OBO OBO na całym świecie Praca w OBO
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
Systemy obejm BBS
    

   VBS
Systemy puszek instalacyjnych
Systemy podtynkowe i do ścian z płyty gipsowej
Systemy złączek
Systemy dławików kablowych
Systemy zamocowań z tworzywa sztucznego
Systemy z metalu do zamocowań kabli i rur
Specjalne systemy do zamocowań kabli i rur
Systemy zacisków nośnych
Systemy szyn montażowych
Systemy obejm BBS
Systemy śrub, gwoździ i haków
   TBS
   KTS
   BSS
   LFS
   EGS
   UFS
  Przeglądu produktów
wstecz

VBS Systemy połączeń i zamocowań

Systemy obejm BBS

Systemy obejm BBS (w kształcie U) są niejako uzupełnieniem rozdziału na temat systemów szyn. Za pomocą pasujących do różnych szczelin szyn zaczepów można je z powodzeniem zawiesiç i zamontowaç w wielu profilach szynowym. Obejmy BBS produkowane są w wersjach ze stali, aluminium, stali nierdzewnej - dla jednego, dwóch lub trzech kabli jak również w różnych wariantach specjalnych.

  • Obejmy BBS (16 - 17 mm)
  • Obejmy BBS (11 - 12 mm)
  • Obejmy BBS (18+22 mm)
  • Obejmy BBS (kątownik)
  • Obejmy BBS (płaskownik)
  • Obejmy BBS (kabel 3-fazowy)
  • Obejmy wiązki
  • Wanienki oporowe / wanienki podwójne



Zestawienie elementów systemu

Katalog
Systemy obejm BBS | pdf 1.3M
Niemiecki
Angielski

Prospekty i broszury
Niemiecki
Angielski

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O