Niemiecka jakość, szwajcarska precyzja
Dławiki kablowe OBO V-TEC
Dławiki z gwintem metrycznym i Pg, od profesjonalistów dla profesjonalistów.
Najszybsza i najwygodniejsza droga zapewnienia doskonałej jakości uszczelnienia pomiędzy kablami a puszkami łączeniowymi z wykorzystaniem dławików kablowych V-TEC OBO. Zintegrowana uszczelka kołnierzowa oraz specjalna technologia wykonania lameli zapewniają stopień ochrony IP 68. Rozwiązanie te przetestowano wg normy DIN EN 50262. Gwint metryczny dławików powoduje, że znajdują one bardzo szerokie zastosowanie - dostępne są również dławiki z gwintem Pg.
Uszczelniasz raz a dobrze - dławiki posiadają zabezpieczenie przed przekręceniem oraz wysoką odporność na wstrząsy, a także doskonałą szczelność na całej długości. Dławiki kablowe dostępne są w kolorze jasnoszarym, srebrnoszarym oraz czarnym - doskonałe dla oznaczania lub wyróżniania różnych typów instalacji.
Marka OBO gwarantuje wysoką jakość materiału: dławiki wykonane są z bezhalogenowego poliamidu.
 |
|
 |
|
 |
Dobrze zabezpieczone:
nowa konstrukcja nakrętki Samoczynnie blokujący się gwint powoduje, że połączenie jest wyjątkowo odporne na wstrząsy. |
|
Specjalna konstrukcja:
nowe lamele OBO Szeroki zakres montażu z doskonałym uszczelnieniem i dociskiem. Gwint jest na tyle mocny, że przekręcenie go nie jest możliwe. |
|
Nowoczesne rozwiązanie:
uszczelka kołnierzowa Zintegrowana uszczelka kołnierzowa przystosowana do nierównych powierzchni. Wyjątkowo łatwy montaż. Wysoki stopień IP 68. |
|