OBO Kompletne rozwiązania dla systemów instalacji podpodłogowych
Wyroby Online Katalogi Rozwiązania systemowe Downloads Serwis Nowości
Projekty i referencje Witamy w OBO OBO na całym świecie Praca w OBO
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
    

wstecz


UFS Cable Management
by OBO®
Commercial and Residential

Atrakcyjny wygląd i funkcjonalność
Systemy podpodłogowe wkomponowane w stylowy wystrój

Systemy podpodłogowe OBO pozwalają na prowadzenie różnych instalacji jak np. zasilających lub teleinformatycznych w każde miejsce gdzie mogą być wykorzystywane. Jeżeli nie ma potrzeby wielu przyłączy, korzystne są rozwiązania kompletne, eliminujące zastosowanie przedłużaczy. W pokoju dziennym, poczekalni lub na powierzchniach wystawienniczych - w każdym z tych miejsc przewody są dyskretnie ukryte wewnątrz obudowy, której elegancki wygląd nie wpływa na wystrój pomieszczenia. Wzrok skupia się wyłącznie na stylowych elementach pomieszczenia.

Kompletne, szybkie, wysokiej jakości...

Minimalna wysokość montażowa: 70 mm.
GESRM2

Okrągła, metalowa kaseta zasilająca GESRM2, fabrycznie wyposażona, jest doskonałym rozwiązaniem pozwalającym na zminimalizowanie ilości przyłączy.

W komplecie dostarczana jest z pojedynczym gniazdem zasilającym w module 45x45 mm. Z boku, opcjonalnie znajduje się miejsce na montaż oraz podłączenie dwóch modułów teleinformatycznych. Kaseta zasilająca jest dostępna w 4 odcieniach: nikiel, chrom (czysty lub czarny), starzona miedź i mosiądz. W wylewkach betonowych mamy do dyspozycji 2 wersje: z kantem lub z ramką ochronną. W podłogach podwójnych i podniesionych stosuje się wersję z ramką ochronną.

W momencie kiedy pokrywa kasety jest zamknięta jej powierzchnia może być czyszczona na mokro.


Minimalna wysokość montażowa: 95 mm.
GE2V

Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia szlachetny i elegancki wygląd GE2V. Pomimo niewielkiego rozmiaru, GE2V zapewnia dostateczną ilość miejsca na średnią ilość przyłączy.

Kwadratowa kaseta zasilająca jest przeznaczona do montażu w wylewkach betonowych. Pozwala ona na łatwy montaż osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho. W komplecie dostarczane jest podwójne gniazdo zasilające w module 45x45 mm. Dodatkowo do dyspozycji są dwa miejsca na moduły teleinformatyczne Snap-In.

Przewody wprowadza się przez rurki instalacyjne/peszle. Do dyspozycji jest łącznie osiem otworów w rozmiarze M25.


Minimalna wysokość montażowa: 95 mm.
UDHome4

Kwadratowa puszka podpodłogowa z kasetą UDHome4 wyróżnia się dzięki swojej kompaktowej konstrukcji. Jej rozmiar ma znaczenie szczególnie tam, gdzie potrzebnych jest wiele przyłączy.

Pod jednym numerem katalogowym znajdują się wszystkie części niezbędne do zastosowania i montażu. Widoczne części wykonane są ze stali nierdzewnej lub mosiądzu. Kaseta przeznaczona jest do montażu w wylewkach betonowych. Pozwala na montaż osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho. Do prowadzenia przewodów wykorzystywane są rurki instalacyjne/peszle. Puszkę można umieścić w dowolnym miejscu podłogi, nawet poza istniejącym systemem podpodłogowym - jest to korzystne zwłaszcza przy zastosowaniu tego rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym.



Prospekty
Kompletne rozwiązania dla systemów instalacji podpodłogowych
pdf | 251k

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O