OBO Wyroby
Wyroby Online Katalogi Rozwiązania systemowe Downloads Serwis Nowości
Projekty i referencje Witamy w OBO OBO na całym świecie Praca w OBO
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
Instalacje zasilające
    

   VBS
   TBS
Systemy ochrony przed przepięciami
  Instalacje zasilające
  Technika informatyczna oraz pomiary i sterowanie
  Iskierniki ochronne i separacyjne
  Systemy pomiarowe i probiercze
Systemy wyrównania potencjałów
Systemy uziemień
Systemy ochrony odgromowej
   KTS
   BSS
   LFS
   EGS
   UFS
  Przeglądu produktów
wstecz

TBS Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej

Instalacje zasilające

Urządzenia OBO do ochrony odgromowej i ochrony przecowprzepięciowej są podzielone na typy: Typ 1, Typ 2 i Typ 3 (dotychczas klasa B, C i D), które spełniają różne wymagania pod względem miejsca zainstalowania, poziomu ochrony i zdolności ograniczania prądu udarowego. Ta selektywna, kompleksowa ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa gwarantuje dużą zdolność ograniczania przepięć oraz niski napięciowy poziom ochrony. Podział jest zgodny z postanowieniami PN-EN 61643-11 (DIN EN 61643-11) i innych przepisów międzynarodowych. W normach tych są ustalone wytyczne budowy oraz wymagania i zakres badań dla ograniczników przepi ęć, które stosowane są w sieciach prądu przemiennego o napięciach znamionowych do 1000 V i częstotliwościach znamionowych od 50 do 60 Hz.

  • Ogranicznik przepięć Typ 1
  • Rozwiązania systemowe Typ 1
  • Ogranicznik przepięć Typ 1+2
  • Rozwiązania systemowe Typ 1 + 2
  • Ogranicznik przepięć Typ 2
  • Rozwiązania systemowe Typ 2
  • Ogranicznik przepięć Typ 3



Zestawienie elementów systemu

Katalogi
Instalacje zasilajace | pdf 4.3M

Linki
Systemowe rozwiązania
Coordinated LightningController
LightningController
LightningCoordinator

Prospekty
Systemowe rozwiązania | pdf 720k
Coordinated LightningController | pdf 88k
LightningController | pdf 186k
Niemiecki
Angielski

© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O