OBO System uchwytów mocujących
Wyroby Rozwiązania systemowe Downloads Serwis Nowości Projekty i referencje
Witamy w OBO OBO na całym świecie
obo-bettermann.com
Sitemap Contact
wstecz


      VBS Systemy połączeń i zamocowań

Szybkość i wygoda w trudnych przypadkach
Uniwersalny system uchwytów mocujących OBO

Po prostu wywiercić, wsunąć i gotowe!
Oszczędź swoje siły i czas - użyj wielofunkcyjnego systemu uchwytów mocujących OBO. Wszystko, czego potrzebujesz, to otwór w ścianie o średnicy 6 mm. Co zrobisz dalej - albo raczej: co włożysz dalej - to zależy od Ciebie. Masz do wyboru wiele różnorodnych uchwytów mocujących - wszystkie wkładane w otwór ręką z minimalnym nakładem siły.

Krok 1
Wywierciç otwór o średnicy 6 mm. Wyczyźciç wnętrze otworu, jeźli to konieczne.

Krok 2
Następnie włożyć kołek w otwór - bez dodatkowych narzędzi. Gotowe!
Zawsze pasują
Kołek przy wkładaniu w otwór ulega ściśnięciu, dzięki czemu uchwyt daje się łatwo zamocować w otworze.
Mocno i pewnie
Specjalny, klinowaty kształt kołka pozwala uzyskać optymalne wartości udźwigu użytecznego uchwytu. Uchwyt tkwi w ścianie na dobre!

Zawsze dobry wybór
System znajduje zastosowanie w najróżniejszych przypadkach, do murów pełnych z betonu, cegieł wapiennokrzemowych, cegieł i gazobetonu, jak również do ścian działowych - do kabli oraz przewodów, jak również do sztywnych i elastycznych rurek stosowanych w instalacjach elektrycznych. Instalacje są zawsze narażone na obciążenia zewnętrzne: bez problemu wytrzymują wartoźci udźwigu użytecznego do 500 N. Jak zawsze w przypadku OBO, również tu oferta obejmuje kompletny system z perfekcyjnie spasowanymi i dobranymi elementami. Produkty są wytwarzane z poliamidu - bez halogenów.

Kompletny program
Uchwyty wtykowe, opaskowe, kołki mocujące i uchwyty zatrzaskowe

Klamra do kabli typ 2033 STD
Klamra sufitowa do kabli i przewodów. Klamra wciskana wotwór i mocowana. Poszczególne przewody są odwieszane obustronnie pod ramionami klamry - mocowanie przewodów jest ułatwione dzięki ukoźnym końcówkom.
Uchwyt wtykowy pojedynczy typ 1974
Uchwyt pojedynczy jest przeznaczony do układania pojedynczych wiązek kabli i przewodów lub sztywnych oraz elastycznych rurek do instalacji elektrycznych. Uchwyt nadaje się do montażu na suficie, w szczelinach murów i posadzkowych podłogach z betonu: układamy przewody lub rurki, a następnie wtykamy uchwyt w przygotowany otwór - i przystępujemy do dalszych prac.

Uchwyt wtykany podwójny typ 1974/2
Uchwyt podwójny jest przeznaczony do układania podwójnych wiązek kabli i przewodów lub sztywnych oraz elastycznych rurek do instalacji elektrycznych. Zastosowanie jak przy uchwycie pojedynczym typ 1974.
Uchwyt opaskowy BKS typ 1973
Uchwyt do mocowania kabli i przewodów pojedynczych, jak również wiązek przewodów i rurek elastycznych. Znajduje zastosowanie przy montażu na suficie, pod tynkiem, w szczelinach murów i posadzkowych podłogach z betonu. Uchwyt BKS jest otwierany, najpierw ułożyć w nim przewody, a następnie całość wsunąç do wywierconego otworu.

Kołek mocujący M6 typ SQ/PP
Kołek do natynkowego montażu rurek przy pomocy uchwytów do rur starQuick oraz nakrętek mocujących starQuick M6. Zakładamy nakrętkę starQuick na uchwyt starQuick, wkręcamy kołek w gwint, całość wsuwamy w wywiercony otwór - i po wszystkim.

Kołek wtykowy typ 910/STP
Kołek do mocowania np. tablic naźciennych. Przykładamy tablicę do ściany, wkładamy kołki przez otwory mocujące w otwory: i to wszystko. Kołki nadają się również do instalacji natynkowych z kanałami naściennymi i sufitowymi.
Kołek wtykowy do wiązek kabli typ 1910/STK
Kołek do układania pojedynczych kabli i przewodów lub wiązek przewodów, a także sztywnych i elastycznych rurek do instalacji elektrycznych. W połączeniu z uniwersalnymi obejmami do kabli o szerokości do 9 mm, kołek można wykorzystywać do montażu w sufitach, szczelinach i posadzkowych podłogach z betonu.

Snap typ 1975
Uchwyt do sztywnych i elastycznych rurek do instalacji elektrycznych przeznaczony do montażu na sufitach. Rurkę wkładamy do obejmy zatrzaskowej, a następnie całość mocujemy w wywierconym otworze. Dzięki specjalnym przedłużeniom w dolnej części uchwytu, mocowanie rurek jest szczególnie skuteczne.
Klick-Snap typ 1976
Uchwyt do sztywnych i elastycznych rurek do instalacji elektrycznych przeznaczony do montażu na sufitach i szczelinach murów. Zastosowanie jak w wypadku uchwytu Snap typ 1975, z tą różnicą, że w uchwycie Klick-Snap występuje dodatkowo zatrzask.

    

Katalog
Systemy zamocowań z tworzywa sztucznego | pdf | 1.7M

Animacja produktu

Linki
Zamówienie katalog
VBS
Systemy zamocowań z tworzywa sztucznego

Prospekty
System uchwytów mocujących | pdf | 249k


© 2004 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - All rights reserved  | Contact | Imprint | Exclusion of liability | Data protection | Copyright      O   O   O   O